17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ユニトップミニディスク

通常単価(税別)
7111,032
税込単価
7821,135
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・研磨布を円周上に並べて製作したディスク。・目詰まりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎]
40
353-5851
5個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎]
60
353-5860
5個
ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎]
80
353-5878
5個
ステンレス鋼[◎]
100
353-5886
5個
ステンレス鋼[◎]
120
353-5894
5個
ステンレス鋼[◎]
180
353-5908
5個
ステンレス鋼[◎]
240
353-5827
5個
ステンレス鋼[◎]
320
353-5835
5個
ステンレス鋼[◎]
400
353-5843
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
1日目
868
( 955 )
1日目
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
1日目
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
1日目
726
( 799 )
1日目
821
( 903 )
1日目
1,032
( 1,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布を円周上に並べて製作したディスク。
・目詰まりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ連続作業が可能。
・「自生作用」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定。
【用途】
・溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・錆落としや、研磨に適している。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TOP58A4 商品イメージ

商品イメージ

粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120#180#240#320#400
TOP58A3TOP58A4TOP58A5TOP58A6TOP58A7TOP58A9TOP58A10TOP58A11TOP58A1220,000

外形図

(単位:mm)

ユニトップミニディスク 寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニトップミニディスク【5個入り】 使用工具例

使用工具例

注意・禁止事項

■ディスク類取扱い及び使用に際して下記の点に注意してご使用下さい。

注意・禁止事項

  • 高温多湿の所には保管しないで下さい。
  • 直射日光は避けて下さい。
  • 落としたり、重い荷物を製品上に乗せたりしないで下さい。

注意・禁止事項

  • 穴径を確認しぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
  • 製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
  • 「逆回転には」取り付けないで下さい。
  • 安全パッドが入っている製品は必ず安全パッドをご使用下さい。
 

■保護用メガネ・作業手袋・防塵マスク安全帽子の着用を必ずお願いいたします。

使用上の注意

  • 商品表示の最高回転数を超えて使用しないで下さい。
  • 使用前には、1分間の空転テストを行って下さい。
  • 逆回転では使用しないで下さい。
  • 使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
  • 「使用中に衝撃を」与えないで下さい。
  • 過度な圧力はかけないで軽く押し当てて下さい。
  • 使用角度は15°~30°で使用して下さい。
  • 水に漬けたり、水中での使用はしないで下さい。
  • 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触らないようにお願いします。
  • 安全カバーの付いている工具でご使用下さい。
  • 研削中火花が出ますので、引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニトップミニディスクのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
金型部品の面取り
4
満足度:4.0
リピーターです。金型部品の焼き入り部材も楽くに削れ満足してます。少々削りカスが出るのが(砥石側)難点ですね。
0人が参考にしています。
バリ取り、仕上げ等
4
満足度:4.0
値段が少し高いのが残念です。消耗するのが早い為交換頻度の上がりました。
0人が参考にしています。
ステンレス・鋼材の研磨
4
満足度:4.0
使いやすいです。 ただ使用頻度が高いので、#240も数量によって単価が変わるとか、ミスミさんのオリジナル商品が出たらうれ...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレス研磨
4
満足度:4.0
ステンレスや鋼材の切り口の研磨に使っています。小さいので使いやすいですが、ディスクが高いです。もう少しお手頃なものをミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニトップミニディスク
GPディスク Sタイプ 100×15mm
ユニTOP 25タイプ
ユニロンブラックベベル M10BVH
コンクリートTOP
FFディスク FFD100
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格711-724 -1,427 -1,9791,009911
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)58100100100100100
穴径(mm)101515M10-15
最高使用回転数20000min-113000min-113000min-112000min-112000min-18000min-1
砥粒詳細アランダム(A)アランダム(A)アランダム(A)-C砥粒-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング