17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が246型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

コバルトテーパシャンクドリル COTD

通常単価(税別)
4,41253,828特別価格
税込単価
4,85359,211特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コバルトドリルです。【特長】・本体に耐摩耗性、耐熱性に優れたコ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が246型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コバルトテーパシャンクドリル

COTD

COTD

寸法図

寸法図

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
~150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C,SCM44
~225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
~275HB
調質鋼
SKD, SKH
30~40HRC
焼入鋼
Hardened Steels
40~50HRC
×
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
銅合金
Al/Cu
SUS304SUS420

◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、無印: 推奨しない

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
コバルトテーパシャンクドリル COTD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

被削材

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

ねじれ角

(°)

最小発注数量
7
75
155
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.1
78
158
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.2
78
158
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.3
78
158
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.4
78
158
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.5
78
158
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.6
82
162
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.7
82
162
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.8
82
162
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
7.9
82
162
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8
82
162
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.1
85
168
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.2
85
168
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.3
85
168
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.4
85
168
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.6
88
172
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.7
88
172
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.8
88
172
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
8.9
88
172
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9
88
172
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.1
92
175
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.2
92
175
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.3
92
175
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.4
92
175
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.5
92
175
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.6
95
178
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.7
95
178
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.8
95
178
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
9.9
95
178
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
10
95
178
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.022~0
HSS Co
32~35
1個
10.1
98
182
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.2
98
182
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.3
98
182
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.4
98
182
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.5
98
182
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.6
102
185
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.7
102
185
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.8
102
185
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
10.9
102
185
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11
102
185
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.1
105
188
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.2
105
188
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.3
105
188
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.4
105
188
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.5
105
188
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.6
108
192
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.7
108
192
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.8
108
192
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
11.9
108
192
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12
108
192
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.1
112
195
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.2
112
195
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.3
112
195
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.4
112
195
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.5
112
195
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.6
115
198
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.7
115
198
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.8
115
198
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
12.9
115
198
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
13
115
198
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
単品
-0.027~0
HSS Co
32~35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,254
( 5,779 )
3日目
4,948
( 5,443 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
4,412
( 4,853 )
1日目
5,020
( 5,522 )
1日目
5,020
( 5,522 )
1日目
5,020
( 5,522 )
1日目
5,020
( 5,522 )
1日目
5,458
( 6,004 )
3日目
5,304
( 5,834 )
1日目
5,304
( 5,834 )
1日目
5,304
( 5,834 )
1日目
5,304
( 5,834 )
1日目
5,649
( 6,214 )
5日目
5,649
( 6,214 )
1日目
6,860
( 7,546 )
3日目
5,649
( 6,214 )
1日目
5,020
( 5,522 )
5日目
5,972
( 6,569 )
1日目
5,972
( 6,569 )
1日目
5,972
( 6,569 )
1日目
5,972
( 6,569 )
1日目
5,335
( 5,869 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
6,792
( 7,471 )
3日目
6,359
( 6,995 )
1日目
6,359
( 6,995 )
5日目
6,359
( 6,995 )
5日目
6,359
( 6,995 )
1日目
6,979
( 7,677 )
3日目
8,068
( 8,875 )
3日目
6,642
( 7,306 )
1日目
6,642
( 7,306 )
1日目
6,642
( 7,306 )
1日目
6,0235,842
( 6,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,846
( 7,531 )
1日目
6,846
( 7,531 )
1日目
6,846
( 7,531 )
1日目
6,846
( 7,531 )
1日目
6,226
( 6,849 )
1日目
7,331
( 8,064 )
1日目
7,331
( 8,064 )
1日目
7,331
( 8,064 )
1日目
7,331
( 8,064 )
1日目
8,7018,439
( 9,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,667
( 8,434 )
1日目
7,667
( 8,434 )
1日目
7,667
( 8,434 )
1日目
7,667
( 8,434 )
1日目
6,967
( 7,664 )
5日目
7,879
( 8,667 )
1日目
7,879
( 8,667 )
1日目
8,833
( 9,716 )
3日目
7,879
( 8,667 )
1日目
7,200
( 7,920 )
5日目

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コバルトドリルです。
【特長】
・本体に耐摩耗性、耐熱性に優れたコバルトハイス材を使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトテーパシャンクドリル COTDのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ステンレス(316L)の穴開け
4
満足度:4.0
HSS、HSS−Eより、刃もちはいい。 316Lでは、HSSとではかなり違うのでたすかる。 切れ味は、ノンコーティングな...もっと読む
1人が参考にしています。
SKD11 穴あけ
5
満足度:5.0
SKD11の穴あけに使用しました。 ノンコバルトと比較すると、「肩部」の耐久性が高く、 再研磨までの加工数に差が出ました...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリル
4
満足度:4.0
ベ−スの 穴あけにつかってます 40番マシニングにて 全然強度てきにも 問題ないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバルトテーパシャンクドリル COTD
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
AG-ESS ドリル AGESS
DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)
DLC マイクロドリル DLCMD
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J685 GT100
メーカー不二越オーエスジー不二越三菱マテリアル不二越グーリング
通常価格4,412-15,472 -1,210 -7,865 -4,008 -33,919 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜1日目
工具材質コバルトハイス超硬粉末ハイス超硬超硬超硬
シャンクタイプテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコート
先端角(°)135140135140120130
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング