17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アクアドリルミストホール(5D用) AQMH5D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクアドリルミストホール(5D用) AQMH5D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AQMH5D4.1

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

セミドライ対応のミストホール付きドリル。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
4.1
溝長(mm)
34
全長(mm)
88
シャンク径・MT No
5
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
油穴(オイルホール)
○
単品/セット品
単品
先端角(°)
140
コーティング・表面処理(詳細)
AQEXコート
被削材(詳細)
高硬度鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト