17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

アクアドリルハード AQDH

通常単価(税別)
3,10015,229
税込単価
3,41016,752
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

50~68HRCの高硬度鋼の高能率加工が可能な超硬ドリル。【特長】・高硬度鋼の加工に最も適した超硬合金...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高剛性設計

アクアドリルハード AQDH:関連画像

大きな心厚

アクアドリルハード AQDH:関連画像

弱ねじれ

大きな心厚と弱ねじれの採用により、剛性が高く振動に対しても強く、マイクロチッピングなどからくる破損を防止。

性能・試験情報

SKD61(50HRC)の加工性能

アクアドリルハード AQDH:関連画像

他社比較

切削条件
  • ドリル:6mm
  • 切削速度:25m/min(1,320min-1
  • 送り:0.05mm/rev(66mm/min)
  • 穴深さ:19mm通り穴
  • 被削材:SKD61(50HRC)
  • 切削油剤:水溶性

SKH55(66HRC)の加工性能

アクアドリルハード AQDH:関連画像

他社比較

切削条件
  • ドリル:6mm
  • 切削速度:15m/min(800min-1
  • 送り:0.04mm/rev(32mm/min)
  • 穴深さ:18mm通り穴
  • 被削材:SK H55(66HRC)
  • 切削油剤:水溶性

リーマ級の加工穴精度

アクアドリルハード AQDH:関連画像
切削条件
  • ドリル:4mm
  • 切削速度:17.5m/min(1,400min-1
  • 送り:0.04mm/rev(56mm/min)
  • 穴深さ:10mm通り穴
  • 被削材:SKD11(60HRC)
  • 切削油剤:水溶性

SKD11(60HRC)材の等寿命線図

アクアドリルハード AQDH:関連画像

アクアドリルハード 等寿命線図

アクアドリルハード AQDH:関連画像

他社品 等寿命線図

切削条件
  • ドリル:6mm
  • 穴深さ:アクアドリル/20mm通り穴、他社品/13mm止まり穴
  • 被削材:SKD11(60HRC)
  • 切削油剤:水溶性

 

外形図

アクアドリルハード AQDH 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアドリルハード AQDH 推奨切削条件表

切削条件時の注意

AQDH
1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2) 50HRC 以下の被削材にはアクアドリルスタブ、アクアドリルレギュラを推奨します。
3) ドライ加工・ウェット加工とも同じ条件です。ただし、被削材が60HRC以上の被削材はウェットで加工してください。
4) この切削条件表は、穴あけ深さ3D 以下に適用ください。
5) 穴あけ深さ3Dを超える場合には回転数と送り速度を30%下げてください。
6) 穴あけ深さが3D を超える場合にはステップ加工を行ってください。
ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
7) ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
8) ステップ量は0.5~1D を目安にしてください。小径は0.2~0.5D ぐらいです。
9) ドリルの振れを0.02mm 以下におさえてチャッキングしてください。
10) 食い付き時は送り速度を50% 下げてください。

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
~150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C, SCM440
~225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
~275HB
調質鋼
SKD, SKH
30 ~40HRC
焼入鋼
40 ~50HRC50 ~65HRC
××××-
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
AC/ADC
銅・銅合金
Cu
SUS304SUS420
×××-××

◎:最適  ○:適用  ×:不適  -:推奨しません

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
12
44
3
-0.01~0
1個
2.1
12
44
3
-0.01~0
1個
2.6
14
46
3
-0.01~0
1個
3
16
48
3
-0.01~0
1個
3.4
20
52
4
-0.012~0
1個
4
22
54
4
-0.012~0
1個
4.3
24
68
6
-0.012~0
1個
4.5
24
68
6
-0.012~0
1個
5.1
26
70
6
-0.012~0
1個
5.5
28
72
6
-0.012~0
1個
6
28
72
6
-0.012~0
1個
6.5
31
75
8
-0.015~0
1個
6.9
34
78
8
-0.015~0
1個
7
34
78
8
-0.015~0
1個
7.5
34
78
8
-0.015~0
1個
8
37
81
8
-0.015~0
1個
8.5
37
87
10
-0.015~0
1個
8.6
40
90
10
-0.015~0
1個
9
40
90
10
-0.015~0
1個
9.5
40
90
10
-0.015~0
1個
10
43
93
10
-0.015~0
1個
10.3
43
100
12
-0.018~0
1個
10.5
43
100
12
-0.018~0
1個
11
47
104
12
-0.018~0
1個
11.5
47
104
12
-0.018~0
1個
12
51
108
12
-0.018~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
1日目
3,330
( 3,663 )
1日目
3,330
( 3,663 )
1日目
8,940
( 9,834 )
1日目
9,450
( 10,395 )
1日目
8,878
( 9,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,878
( 9,766 )
1日目
8,674
( 9,541 )
1日目
8,673
( 9,540 )
1日目
9,016
( 9,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,970
( 9,867 )
1日目
9,452
( 10,397 )
1日目
9,622
( 10,584 )
1日目
10,229
( 11,252 )
3日目
10,608
( 11,669 )
1日目
11,365
( 12,502 )
1日目
11,896
( 13,086 )
1日目
11,352
( 12,487 )
1日目
12,426
( 13,669 )
3日目
13,108
( 14,419 )
1日目
13,562
( 14,918 )
1日目
12,942
( 14,236 )
1日目
13,520
( 14,872 )
1日目
14,774
( 16,251 )
3日目
15,229
( 16,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

50~68HRCの高硬度鋼の高能率加工が可能な超硬ドリル。
【特長】
・高硬度鋼の加工に最も適した超硬合金と耐熱性・耐摩耗性にすぐれたアクアコートを採用。
・耐摩耗性・耐チッピング性が大幅に向上。
・大きな心厚と弱ねじれを採用。
・剛性が高く振動に対しても強く、マイクロチッピングなどからくる破損を防止。
【用途】
・50~68HRCの焼き入れ鋼の高能率加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリルハード AQDHのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
ボール盤でリボン鋼0.8ミリに穴あけ
4
満足度:4.0
焼き入れ鋼が軟鋼のように加工できました。 材料が硬いので抜け際で送りをかなり遅くしないと折れます。
1人が参考にしています。
焼き入れ済みSKD11のバカ穴広げ
5
満足度:5.0
手持ちの安ドリルで生鉄加工するよりスムーズできれいな切粉が出てびっくり!
0人が参考にしています。
焼き入れ後の加工
5
満足度:5.0
HRC50以上のSKD61材に対して使用しました。 難なく削れたので加工時間も短縮できました。
0人が参考にしています。
焼入れSKD11への穴あけ
5
満足度:5.0
これまで放電加工をしていた焼入鋼への穴あけができるか試してみました。問題なく加工できて、加工時間の短縮ができました。
0人が参考にしています。
工場内で焼入れ材に穴あけに使用
4
満足度:4.0
高硬度の材料に穴あけができるということで選定しました。以前使用したことがあり、性能も把握していたのでこの商品を購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QVSD037(住友電工ハードメタル)の加工条件について教えてほしい。被削材硬度:Hrc62程度
A
お客様の被削材の硬さはHrc62程度とのことで高硬度鋼でもかなり硬い部類にはいります。VSD037(住友電工ハードメタル)は高硬度加工可能ですが、加工できる硬度が明示しておりません。ですので、明確にHrc50~65加工可能と記載のあるアクアドリルハード AQDHをお勧めします。その時の、加工条件ですが、回転数1600rpm 送り65mm/minとなります
Q60.HRC以上に対応できるφ2.5のドリルは無いか?ステップ量はいくつが良いか?
A
アクアドリル 型番AQDH2.5をご紹介致します。68HRCまで対応しています。ステップはφ2.5であれば深さ0.2~0.5mmが一般的です。被削材や切削条件により切粉の分断が行なわれる様であればステップは減らすか無くしても構いません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリルハード AQDH
超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH
DLC マイクロドリル DLCMD
ガンドリル 50×D EB100 5647
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J685 GT100
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃
メーカー不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越グーリンググーリングユニオンツール
通常価格3,100-27,278 -4,008 -33,467 -33,919 -9,720 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜1日目〜19日目1日目1日目〜
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング