ツール用品技術窓口
FC材に最適な設計で従来に比べて長寿命な超硬ドリル。【特長】・FC材に最適な超硬合金と耐熱性・耐摩耗性...
詳細を確認


小さな心厚

広い溝ポケット

小シンニング形状と特殊な刃先処理
FC250ドライ加工寿命比較

1,000穴加工における摩耗比較

他社品

AQDFC
FCD450寿命比較


他社品 B

AQDFC
再研削品の性能

再コートなしでも70%の寿命回復

| 被削材 | ねずみ鋳鉄 FC250, FC300 | ダクタイル鋳鉄 FCD400 | ダクタイル鋳鉄 FCD700 | 構造用鋼 SS400 低炭素鋼 S15C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 2 | 13,000 | 540 | 10,500 | 400 | 8,600 | 260 | 7,000 | 210 |
| 3 | 9,600 | 760 | 7,700 | 550 | 6,400 | 370 | 5,100 | 290 |
| 5 | 5,800 | 760 | 4,600 | 550 | 3,800 | 370 | 3,100 | 290 |
| 8 | 3,600 | 760 | 2,900 | 550 | 2,400 | 370 | 1,910 | 290 |
| 10 | 2,900 | 760 | 2,300 | 550 | 1,900 | 370 | 1,530 | 290 |
| 12 | 2,400 | 680 | 1,900 | 500 | 1,600 | 330 | 1,270 | 260 |
| 被削材 | ねずみ鋳鉄 FC250, FC300 | ダクタイル鋳鉄 FCD400 | ダクタイル鋳鉄 FCD700 | 構造用鋼 SS400 低炭素鋼 S15C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 2 | 21,500 | 1,130 | 17,200 | 830 | 14,300 | 550 | 11,500 | 440 |
| 3 | 16,000 | 1,580 | 12,700 | 1,150 | 10,600 | 760 | 8,500 | 610 |
| 5 | 9,600 | 1,580 | 7,600 | 1,150 | 6,400 | 760 | 5,100 | 610 |
| 8 | 6,000 | 1,580 | 4,800 | 1,150 | 4,000 | 760 | 3,200 | 610 |
| 10 | 4,800 | 1,580 | 3,800 | 1,150 | 3,200 | 760 | 2,550 | 610 |
| 12 | 4,000 | 1,420 | 3,200 | 1,030 | 2,650 | 690 | 2,120 | 550 |
1.上表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてください。
2.ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
3.ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
AQDFC
1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)高炭素鋼、合金鋼、調質鋼にはアクアドリルスタブ・レギュラを推奨します。
3)ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためにエアブローを行ってください。
4)高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
5)ウェット加工は水溶性切削油剤を使用した場合です。
6)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
7)この切削条件表は、穴あけ深さ3D以下に適用ください。
8)穴あけ深さ3Dを超える場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
9)穴あけ深さが3Dを超える場合にはステップ加工を行ってください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
10)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
11)ステップ量は0.5~1Dを目安にしてください。小径は0.2~0.5Dぐらいです。
12)ドリルの振れを0.02mm以下におさえてチャッキングしてください。
| 一般構造圧延鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C/ S50C | SCR/ NAK | 30~40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304/ SUS316 | SUS420 | FCD/FC | AC/ADC | Cu | |
| ◎ | ○ | × | ○ | × | ◎ | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,060円 ( 9,966円 ) | 3日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 1日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 1日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 1日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 1日目 |
9,060円 ( 9,966円 ) | 3日目 |
9,634円 ( 10,597円 ) | 1日目 |
9,634円 ( 10,597円 ) | 1日目 |
9,634円 ( 10,597円 ) | 1日目 |
9,634円 ( 10,597円 ) | 1日目 |
8,684円 ( 9,552円 ) | 3日目 |
10,307円 ( 11,338円 ) | 1日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 3日目 |
10,307円 ( 11,338円 ) | 1日目 |
10,307円 ( 11,338円 ) | 1日目 |
8,179円 ( 8,997円 ) | 3日目 |
10,824円 ( 11,906円 ) | 1日目 |
10,824円 ( 11,906円 ) | 1日目 |
10,824円 ( 11,906円 ) | 1日目 |
10,824円 ( 11,906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,496円 ( 9,346円 ) | 3日目 |
11,603円 ( 12,763円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 3日目 |
11,603円 ( 12,763円 ) | 1日目 |
11,603円 ( 12,763円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 3日目 |
12,383円 ( 13,621円 ) | 1日目 |
12,383円 ( 13,621円 ) | 1日目 |
12,383円 ( 13,621円 ) | 1日目 |
12,383円 ( 13,621円 ) | 1日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 3日目 |
13,164円 ( 14,480円 ) | 1日目 |
10,521円 ( 11,573円 ) | 1日目 |
13,164円 ( 14,480円 ) | 1日目 |
13,164円 ( 14,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 3日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 3日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 3日目 |
14,626円 ( 16,089円 ) | 1日目 |
14,626円 ( 16,089円 ) | 1日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
11,690円 ( 12,859円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
15,600円 ( 17,160円 ) | 1日目 |
15,600円 ( 17,160円 ) | 1日目 |
15,600円 ( 17,160円 ) | 1日目 |
15,600円 ( 17,160円 ) | 1日目 |
12,124円 ( 13,336円 ) | 3日目 |
16,185円 ( 17,804円 ) | 1日目 |
16,185円 ( 17,804円 ) | 1日目 |
16,185円 ( 17,804円 ) | 1日目 |
16,185円 ( 17,804円 ) | 1日目 |
FC材に最適な設計で従来に比べて長寿命な超硬ドリル。
【特長】
・FC材に最適な超硬合金と耐熱性・耐摩耗性に優れたアクアコートの組み合わせ。
・従来のFC用ドリルに比べて長寿命。
・特殊な刃先処理を施すことにより、FC加工で最も損傷を受けやすいコーナ部の摩耗を抑制。
・再研削後は再コートしなくても新品の70%の寿命を確保。
【用途】
・FC、FCD、低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
4.5通常価格(税別):2,790円~