ツール用品技術窓口
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。【特長】・新刃先形状で切りくず排...
詳細を確認
■生材から焼入材まで幅広いニーズに対応
■小型機械でも高い加工性能を発揮

切りくず排出性の向上
高速性能を追求した新開発のアクアEXコート
製品詳細

ドライ切削

ウェット切削
高速加工

高速加工比較

アクアEXコート
切削条件
工具径:AQDEXR8.0、切削速度:120m/min、送り速度:0.25mm/rev(1,200mm/min)、穴深さ:32mm、被削材:S50C、切削油材:水溶性
高い加工安定性

切削抵抗が小さい

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(寿命)
切削条件
工具径: AQDEXR6.0、切削速度: 100m/min、送り速度: 0.81mm/rev(960mm/min)、穴深さ: 21mm、被削材: S50C、切削油材: 水溶性
摩耗が小さい

625穴加工後の摩耗比較
切削条件

SUS304の摩耗比較
切削条件

| 被削材 | 一般構造用鋼 炭素鋼 ねずみ鋳鉄 SS400 S50C FC250 | 合金鋼 調質鋼 SCM440 NAK | ダイス鋼 プレハードン鋼 SKD61 NAK HPM | 高硬度鋼 | ダクタイル鋳鉄 FCD400 | ステンレス鋼 SUS304 SUS316 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~200HB | 20~30HRC | 30~40HRC | 40~50HRC | ||||||||||
| 直径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 mm/min | 回転数 min-1 | 送り速度 mm/min | 回転数 min-1 | 送り速度 mm/min | 回転数 min-1 | 送り速度 mm/min | 回転数 min-1 | 送り速度 mm/min | 回転数 min-1 | 送り速度 mm/min | |
| 汎用条件 | 2 | 12,700 | 530 | 10,500 | 430 | 5,600 | 200 | 4,000 | 130 | 9,500 | 400 | 4,800 | 130 |
| 3 | 8,500 | 590 | 7,000 | 480 | 3,700 | 220 | 2,650 | 140 | 6,400 | 440 | 3,200 | 140 | |
| 5 | 5,100 | 590 | 4,100 | 480 | 2,200 | 220 | 1,600 | 140 | 3,800 | 440 | 1,900 | 140 | |
| 8 | 3,200 | 590 | 2,600 | 480 | 1,400 | 220 | 1,000 | 140 | 2,400 | 440 | 1,200 | 140 | |
| 10 | 2,550 | 560 | 2,100 | 460 | 1,100 | 210 | 800 | 140 | 1,900 | 420 | 950 | 130 | |
| 12 | 2,100 | 530 | 1,700 | 430 | 950 | 200 | 650 | 130 | 1,600 | 400 | 800 | 120 | |
| 16 | 1,600 | 490 | 1,300 | 390 | 700 | 180 | 500 | 120 | 1,200 | 370 | 600 | 110 | |
| 高速条件 | 2 | 19,100 | 790 | 15,900 | 660 | 8,000 | 290 | 6,400 | 210 | 14,000 | 590 | 汎用条件で ご使用下さい。 | |
| 3 | 12,700 | 880 | 10,500 | 730 | 5,300 | 320 | 4,250 | 230 | 9,500 | 660 | |||
| 5 | 7,600 | 880 | 6,400 | 730 | 3,200 | 320 | 2,550 | 230 | 5,700 | 660 | |||
| 8 | 4,800 | 880 | 4,000 | 730 | 2,000 | 320 | 1,600 | 230 | 3,600 | 660 | |||
| 10 | 3,800 | 840 | 3,200 | 700 | 1,600 | 300 | 1,250 | 220 | 2,900 | 630 | |||
| 12 | 3,200 | 790 | 2,650 | 660 | 1,300 | 280 | 1,050 | 210 | 2,400 | 600 | |||
| 16 | 2,400 | 730 | 2,000 | 610 | 1,000 | 260 | 800 | 190 | 1,800 | 550 | |||
1. カタログに記載されている基準切削条件表の数値は、新しい作業の立ち上げの目安としてください。
2. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
3. ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合には、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
4. 水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
5. アルミニウム合金、軽金属の加工には不向きです。
6. ステンレス鋼の加工で、穴深さが2Dcを超える場合は0.5Dcごとにステップ加工をしてください。
7. 高速条件の場合は、水溶性切削油剤を使用ください。
8. ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためにエアブローを行ってください。

AQDEXS/AQDEXR/AQDEXOH3D/AQDEXOH5D/AQDEXOH8D/AQD3F
AQDED3F/AQDS/AQDR/AQMD/AQDH/AQDFC/NWDX2D/NWDX3D/NWDX4D
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,735円 ( 8,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,804円7,569円 ( 8,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,471円 ( 10,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,850円 ( 10,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,214円10,877円 ( 11,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,214円10,877円 ( 11,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,667円11,316円 ( 12,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,880円12,493円 ( 13,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,637円13,227円 ( 14,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,637円13,227円 ( 14,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,637円13,227円 ( 14,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,637円13,227円 ( 14,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,092円13,669円 ( 15,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,025円13,604円 ( 14,964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,076円19,473円 ( 21,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
【特長】
・新刃先形状で切りくず排出性を大幅に向上。
・切削抵抗を低減し小型マシンでも安定加工を実現。
・AlCrSi系コーティングの表層に特殊潤滑機能膜を施している。
・潤滑性と耐熱・耐摩耗性を向上させたことにより長寿命。
・独自のシンニング形状により食い付き性を高め、切削抵抗を低減。
【用途】
・薄肉の被削材や小型・低剛性の加工機械などに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,450円~