17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が82型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

SG-ES ドリル SGES

通常単価(税別)
1,08634,498
税込単価
1,19537,948
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

高級粉末ハイスとSGコーティングで最高峰の長寿命のハイスドリル。【特長】・高級粉末ハイスとSGコーティ...

詳細を確認
未確定:候補が82型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SG-ES ドリル SGES

高剛性タイプの高送り用ドリル

高剛性タイプの高送り用ドリル

 
合金鋼、調質鋼などの高硬度素材、高送り仕様。

合金鋼、調質鋼などの高硬度素材、高送り仕様。

SGコーティング ・ドリル用途に特化した緻密な膜質。 ・微細多層膜の採用により耐摩耗性・靭性を向上。繊維状の緻密な多層膜は、クラックの伝播を抑制し大きな被膜の破壊を防ぐ。

SGコーティング

  • ドリル用途に特化した緻密な膜質。
  • 微細多層膜の採用により耐摩耗性・靭性を向上。

繊維状の緻密な多層膜は、クラックの伝播を抑制し大きな被膜の破壊を防ぐ。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SG-ES ドリル SGES 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2.3
25
56
3
-0.01~0
1個
2.9
33
64
3
-0.01~0
1個
3.9
43
75
4
-0.012~0
1個
4.5
47
89
6
-0.012~0
1個
4.7
47
89
6
-0.012~0
1個
4.8
52
94
6
-0.012~0
1個
4.9
52
94
6
-0.012~0
1個
5.3
52
94
6
-0.012~0
1個
5.4
57
99
6
-0.012~0
1個
5.6
57
99
6
-0.012~0
1個
5.7
57
99
6
-0.012~0
1個
5.8
57
99
6
-0.012~0
1個
5.9
57
99
6
-0.012~0
1個
6.1
63
107
8
-0.015~0
1個
6.3
63
107
8
-0.015~0
1個
6.4
63
107
8
-0.015~0
1個
6.7
63
107
8
-0.015~0
1個
7
69
113
8
-0.015~0
1個
7.2
69
113
8
-0.015~0
1個
7.3
69
113
8
-0.015~0
1個
7.4
69
113
8
-0.015~0
1個
7.6
75
119
8
-0.015~0
1個
7.7
75
119
8
-0.015~0
1個
7.8
75
119
8
-0.015~0
1個
7.9
75
119
8
-0.015~0
1個
8.3
75
125
10
-0.015~0
1個
8.4
75
125
10
-0.015~0
1個
8.6
81
131
10
-0.015~0
1個
8.7
81
131
10
-0.015~0
1個
8.9
81
131
10
-0.015~0
1個
9.2
81
131
10
-0.015~0
1個
9.3
81
131
10
-0.015~0
1個
9.6
87
137
10
-0.015~0
1個
9.7
87
137
10
-0.015~0
1個
9.8
87
137
10
-0.015~0
1個
9.9
87
137
10
-0.015~0
1個
10
87
137
10
-0.015~0
1個
10.2
87
144
12
-0.018~0
1個
10.3
87
144
12
-0.018~0
1個
10.6
87
144
12
-0.018~0
1個
10.8
94
151
12
-0.018~0
1個
10.9
94
151
12
-0.018~0
1個
11.2
94
151
12
-0.018~0
1個
11.4
94
151
12
-0.018~0
1個
11.7
94
151
12
-0.018~0
1個
11.8
94
151
12
-0.018~0
1個
11.9
101
158
12
-0.018~0
1個
12
101
158
12
-0.018~0
1個
12.3
101
158
12
-0.018~0
1個
12.4
101
158
12
-0.018~0
1個
12.7
101
158
12
-0.018~0
1個
12.9
101
158
12
-0.018~0
1個
13.5
108
168
16
-0.018~0
1個
14.5
114
173
16
-0.018~0
1個
15.5
120
185
20
-0.018~0
1個
16
120
185
20
-0.018~0
1個
16.5
125
189
20
-0.018~0
1個
17
125
189
20
-0.018~0
1個
18
130
194
20
-0.018~0
1個
18.5
135
198
20
-0.021~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086
( 1,195 )
5日目
1,086
( 1,195 )
5日目
1,420
( 1,562 )
5日目
2,100
( 2,310 )
2日目
1,805
( 1,986 )
5日目
1,805
( 1,986 )
5日目
1,805
( 1,986 )
5日目
2,151
( 2,366 )
5日目
2,151
( 2,366 )
5日目
2,302
( 2,532 )
5日目
2,302
( 2,532 )
5日目
2,302
( 2,532 )
5日目
2,302
( 2,532 )
5日目
2,515
( 2,767 )
5日目
2,515
( 2,767 )
5日目
2,515
( 2,767 )
3日目
2,626
( 2,889 )
5日目
3,187
( 3,506 )
2日目
2,789
( 3,068 )
5日目
2,789
( 3,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,789
( 3,068 )
3日目
2,861
( 3,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,861
( 3,147 )
19日目
2,861
( 3,147 )
5日目
2,861
( 3,147 )
5日目
3,165
( 3,482 )
19日目
3,165
( 3,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,368
( 3,705 )
5日目
3,368
( 3,705 )
5日目
3,368
( 3,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,580
( 3,938 )
5日目
3,580
( 3,938 )
5日目
3,934
( 4,327 )
5日目
3,934
( 4,327 )
5日目
3,934
( 4,327 )
5日目
3,934
( 4,327 )
5日目
3,934
( 4,327 )
5日目
4,229
( 4,652 )
5日目
4,229
( 4,652 )
5日目
4,694
( 5,163 )
3日目
4,694
( 5,163 )
5日目
4,694
( 5,163 )
1日目
5,274
( 5,801 )
5日目
5,274
( 5,801 )
1日目
5,709
( 6,280 )
1日目
5,709
( 6,280 )
5日目
5,709
( 6,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,709
( 6,280 )
5日目
6,378
( 7,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,378
( 7,016 )
1日目
6,693
( 7,362 )
5日目
6,693
( 7,362 )
1日目
10,394
( 11,433 )
5日目
11,469
( 12,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,806
( 14,087 )
5日目
12,807
( 14,088 )
5日目
13,568
( 14,925 )
1日目
13,567
( 14,924 )
5日目
14,623
( 16,085 )
5日目
16,134
( 17,747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高級粉末ハイスとSGコーティングで最高峰の長寿命のハイスドリル。
【特長】
・高級粉末ハイスとSGコーティングでハイスドリル最高峰の長寿命。
・刃先、溝形状の最適化と高精度化により、安定した加工と高い穴位置精度を実現。
・高速・高送りによる高能率加工を実現。
・鋼、型鋼、鋳鉄まで、高速・高能率加工ができます。
・オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができ、高精度穴あけが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG-ES ドリル SGESのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
部品加工用ドリル
4
満足度:4.0
自社で部品加工を行う際に加工材の材質に合ったものを探して、この商品を購入しました。自社での部品加工においては加工用の材質...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂製部品の切削加工に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している樹脂製部品の切削加工用にマシニングセンタにセットして使用しています。樹脂加工だけでなく、金属の加工にも...もっと読む
0人が参考にしています。
SS400穴あけに使用
4
満足度:4.0
切粉のハケがよく切粉が絡みにくいです コストパフォーマンスもよく重宝しています
0人が参考にしています。
一般鋼や調質鋼に使用
4
満足度:4.0
切れ味も良好で長寿命な気がします。サイズが豊富なので今後も使用してみたいです。
0人が参考にしています。
リーマの下穴
5
満足度:5.0
一本から短納期で購入できるので購入しました。 バラつきなくスムーズに穴あけできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG-ES ドリル SGES
AG-ES ドリル AGES
SG-ESS ドリル SGESS
SG-ESR ドリル SGESR
SG-FAX オイルホールドリル SGOH
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越グーリング
通常価格1,086-2,380 -822 -1,540 -24,093 -35,308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜19日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング