17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が129型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

G ショートドリル GSS

通常単価(税別)
1,01122,500
税込単価
1,11224,750
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

表面にTiNコーティングを施したショートタイプのストレートシャンクドリル。【特長】・独自のシンニング形...

詳細を確認
未確定:候補が129型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

G ショートドリル GSS

G ショートドリル GSS:関連画像

外形

G ショートドリル GSS:関連画像

寸法図

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400,S10C
〜150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C,SCM440
〜225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ,NAK
〜275HB
調質鋼
SKD,SKH
30〜40HRC
焼入鋼
Hardened Steels
40〜50HRC
×
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
銅合金
Al/Cu
SUS304SUS420

◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、無印: 推奨しない

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G ショートドリル GSS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シンニング

最小発注数量
1
8
33
1
-0.014~0
X形
10個
1.1
9
34
1.1
-0.014~0
X形
10個
1.2
10
35
1.2
-0.014~0
X形
10個
1.3
10
35
1.3
-0.014~0
X形
10個
1.4
12
37
1.4
-0.014~0
X形
10個
1.5
12
37
1.5
-0.014~0
X形
10個
1.7
13
39
1.7
-0.014~0
X形
10個
1.8
15
42
1.8
-0.014~0
X形
10個
1.9
15
42
1.9
-0.014~0
X形
10個
2
16
44
2
-0.014~0
X形
1個
2.1
16
44
2.1
-0.014~0
X形
1個
2.2
18
47
2.2
-0.014~0
X形
1個
2.3
18
47
2.3
-0.014~0
X形
1個
2.4
20
50
2.4
-0.014~0
X形
1個
2.5
20
50
2.5
-0.014~0
X形
1個
2.6
20
50
2.6
-0.014~0
X形
1個
2.7
22
54
2.7
-0.014~0
X形
1個
2.8
22
54
2.8
-0.014~0
X形
1個
2.9
22
54
2.9
-0.014~0
X形
1個
3
22
54
3
-0.014~0
-
1個
3.1
24
57
3.1
-0.018~0
-
1個
3.2
24
57
3.2
-0.018~0
-
1個
3.3
24
57
3.3
-0.018~0
-
1個
3.4
26
61
3.4
-0.018~0
-
1個
3.5
26
61
3.5
-0.018~0
-
1個
3.6
26
61
3.6
-0.018~0
-
1個
3.7
26
61
3.7
-0.018~0
-
1個
3.9
29
65
3.9
-0.018~0
-
1個
4
29
65
4
-0.018~0
-
1個
4.1
29
65
4.1
-0.018~0
-
1個
4.2
29
65
4.2
-0.018~0
-
1個
4.3
32
69
4.3
-0.018~0
-
1個
4.5
32
69
4.5
-0.018~0
-
1個
4.6
32
69
4.6
-0.018~0
-
1個
4.7
32
69
4.7
-0.018~0
-
1個
4.8
35
74
4.8
-0.018~0
-
1個
4.9
35
74
4.9
-0.018~0
-
1個
5
35
74
5
-0.018~0
-
1個
5.1
35
74
5.1
-0.018~0
-
1個
5.2
35
74
5.2
-0.018~0
-
1個
5.3
35
74
5.3
-0.018~0
-
1個
5.4
38
80
5.4
-0.018~0
-
1個
5.5
38
80
5.5
-0.018~0
-
1個
5.6
38
80
5.6
-0.018~0
-
1個
5.7
38
80
5.7
-0.018~0
-
1個
5.8
38
80
5.8
-0.018~0
-
1個
5.9
38
80
5.9
-0.018~0
-
1個
6
38
80
6
-0.018~0
-
1個
6.1
42
86
6.1
-0.022~0
-
1個
6.2
42
86
6.2
-0.022~0
-
1個
6.4
42
86
6.4
-0.022~0
-
1個
6.5
42
86
6.5
-0.022~0
-
1個
6.6
42
86
6.6
-0.022~0
-
1個
6.7
42
86
6.7
-0.022~0
-
1個
6.8
46
92
6.8
-0.022~0
-
1個
6.9
46
92
6.9
-0.022~0
-
1個
7
46
92
7
-0.022~0
-
1個
7.1
46
92
7.1
-0.022~0
-
1個
7.2
46
92
7.2
-0.022~0
-
1個
7.3
46
92
7.3
-0.022~0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,090
( 1,199 )
1日目
1,011
( 1,112 )
1日目
1,011
( 1,112 )
1日目
1,011
( 1,112 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,710
( 2,981 )
1日目
1,898
( 2,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
1日目
2,710
( 2,981 )
1日目
2,710
( 2,981 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面にTiNコーティングを施したショートタイプのストレートシャンクドリル。
【特長】
・独自のシンニング形状(3レーキ)により、求心性と切りくずの分断性を向上。
・TiNコーティングにより長寿命。
【用途】
・鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工が可能。高い位置精度が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G ショートドリル GSSのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
穴あけ
4
満足度:4.0
通常よりも突き出しが短く使用できるので条件を上げて加工しています。価格も手頃なのでコストパフォーマンスは高いと思います。
1人が参考にしています。
ボール盤での穴あけ加工
5
満足度:5.0
S45C材に穴あけ加工を行った。 ショートタイプでしたので加工時に工具がたわむ感じがなく、穴の曲がりがなく加工できました...もっと読む
0人が参考にしています。
下穴加工で使用
4
満足度:4.0
アルミ材、鉄材の下穴加工の際に使用しています。今までも何度も使用したことのある商品でしたので、今回もリピート購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
SUS304のタップ下穴開けに使用
5
満足度:5.0
ショートなので穴数が多くてもよれることなく穴あけできタップの寿命も延びるので助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G ショートドリル GSS
ルーマドリル ショート刃
アクアドリルEXフラットショート
マイクロガンドリル G520
GTD G-テーパドリル
G オイルホールドリル GOH
メーカー不二越サイトウ製作所(ATOM・アトム)不二越グーリング三菱マテリアル不二越
通常価格1,011-2,698 -6,680 -42,183 -9,076 -27,064 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目2日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬ハイスコバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング