ツール用品技術窓口
深い位置、干渉をさけるためのロングシャンクタイプのスターティングドリルです。【特長】・センタリングから...
詳細を確認

ドリル拡大図
切れ味良好

チゼル付き先端形状
ロングシャンクもシリーズ化

深い位置の加工、加工物の干渉を避けるための、ロングシャンクもシリーズ化しました。用途に合わせてお選びください。
抜群の位置決め精度
AGスターティングドリルの位置決め精度は、加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。長寿命で安定性が抜群。

他社品

AGSTD


面取角 60°

面取角 90、120、140°

センタリングおよびV溝加工時に0.12〜0.15Dcのフラット面が残ります。

センタリングの面取り角選定
センタリング
曲面への穴あけや食付き性の不安定なドリルの前加工にご使用ください。

曲面のセンタリング

センタリング面取り同時加工
面取り加工
穴やコーナーの面取りにご使用ください。

面取り加工

コーナー面取り加工

大径穴の面取り加工
V溝加工
直線、曲線、平面、曲面のV溝加工にご使用ください。

V溝加工
面取り加工


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,343円 ( 2,577円 ) | 5日目 |
2,343円 ( 2,577円 ) | 5日目 |
3,235円 ( 3,559円 ) | 3日目 |
3,235円 ( 3,559円 ) | 3日目 |
3,568円 ( 3,925円 ) | 3日目 |
3,568円 ( 3,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,728円 ( 4,101円 ) | 1日目 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,266円 ( 3,593円 ) | 5日目 |
3,971円 ( 4,368円 ) | 1日目 |
3,266円 ( 3,593円 ) | 1日目 |
3,971円 ( 4,368円 ) | 3日目 |
3,631円 ( 3,994円 ) | 5日目 |
4,404円 ( 4,844円 ) | 3日目 |
3,631円 ( 3,994円 ) | 5日目 |
3,631円 ( 3,994円 ) | 5日目 |
4,982円 ( 5,480円 ) | 3日目 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 5日目 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 5日目 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 5日目 |
6,853円 ( 7,538円 ) | 3日目 |
7,388円 ( 8,127円 ) | 1日目 |
5,649円 ( 6,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,853円 ( 7,538円 ) | 3日目 |
7,796円 ( 8,576円 ) | 3日目 |
8,408円 ( 9,249円 ) | 1日目 |
6,418円 ( 7,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,796円 ( 8,576円 ) | 3日目 |
深い位置、干渉をさけるためのロングシャンクタイプのスターティングドリルです。
【特長】
・センタリングから面取り、V溝加工が高速で長寿命。
・食い付き性が良く、高精度な位置決めが可能。
・切れ味の良い刃先形状により良好な加工面。
【用途】
・抜群な位置決め精度で面取りからV溝加工まで使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
3.7通常価格(税別):1,450円~