ツール用品技術窓口
汎用性の高4枚刃のハイスエンドミル。【特長】・ロング刃長で、幅の広い側面や深い位置の側面加工に適してい...
詳細を確認
スーパーハードレギュラシャンクロング4枚刃RSL4SEの寸法図

先端部
(単位:mm)
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 55 | 6 |
| 5 | 25 | 60 | |
| 6 | |||
| 7 | 35 | 75 | 8 |
| 8 | |||
| 9 | 45 | 90 | 10 |
| 10 | |||
| 13 | 55 | 105 | 12 |
| 14 | |||
| 17 | 65 | 120 | 16 |
| 18 |
| 外径(mm)Dc | 許容差(mm) Tolerance | |
|---|---|---|
| を超え Above | 以下 Up to | |
| - | 10 | +0.020~0 |
| 10 | - | +0.025~0 |
外径の許容差
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | × |
| 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 銅合金 | グラファイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~66HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
:推奨例

工具材料/コバルトハイスを使用。

溝のねじれ角(30度)。

シャンク径許容差を表示。

外径範囲。
| 被削材 Work Material | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C Structural Steel Carbon Steel | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM Alloy Steel Heat treated Steel | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS Mold Steel Stainless Steel | 鋳鉄 FC,FCD Cast Iron | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 Aluminum Alloy Copper Alloy Nonferrous Alloy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ~200HB | - | ||||||
| 外径 Dia. of Mill(mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 3 | 2700 | 76 | 1900 | 48 | 1300 | 27 | 3200 | 220 | 6400 | 400 |
| 5 | 1600 | 74 | 1100 | 48 | 800 | 27 | 1900 | 220 | 3800 | 400 |
| 6 | 1300 | 76 | 930 | 48 | 660 | 27 | 1600 | 220 | 3200 | 400 |
| 8 | 1000 | 75 | 700 | 48 | 500 | 27 | 1200 | 220 | 2400 | 400 |
| 10 | 800 | 77 | 560 | 49 | 400 | 27 | 960 | 220 | 1900 | 410 |
| 12 | 660 | 77 | 460 | 48 | 330 | 27 | 800 | 220 | 1600 | 400 |
| 15 | 530 | 76 | 370 | 48 | 270 | 27 | 640 | 220 | 1300 | 400 |
| 20 | 400 | 72 | 280 | 45 | 200 | 25 | 480 | 210 | 960 | 380 |
| 25 | 320 | 55 | 220 | 35 | 160 | 19 | 380 | 160 | 760 | 290 |
| 30 | 270 | 44 | 190 | 28 | 130 | 15 | 320 | 130 | 640 | 230 |
| 40 | 200 | 30 | 140 | 19 | 100 | 11 | 240 | 87 | 480 | 160 |

【側面加工の場合】
Dc:エンドミル外径

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,298円 ( 4,728円 ) | 3日目 |
4,298円 ( 4,728円 ) | 3日目 |
4,298円 ( 4,728円 ) | 3日目 |
4,898円 ( 5,388円 ) | 3日目 |
4,898円 ( 5,388円 ) | 3日目 |
5,471円 ( 6,018円 ) | 3日目 |
5,471円 ( 6,018円 ) | 3日目 |
8,660円 ( 9,526円 ) | 3日目 |
8,829円 ( 9,712円 ) | 3日目 |
11,747円 ( 12,922円 ) | 3日目 |
11,747円 ( 12,922円 ) | 3日目 |
汎用性の高4枚刃のハイスエンドミル。
【特長】
・ロング刃長で、幅の広い側面や深い位置の側面加工に適している。
・11種類のバリエーションで展開し使用用途に合わせて幅広い選択が可能。
・工具材料はコバルトハイスを採用、溝のねじれ角が30度の汎用エンドミル。
・汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
【用途】
・幅の広い側面、深い位置の側面の加工に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):930円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.6通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
4.1通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.7通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):920円~

ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート
4.5
ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.2通常価格(税別):1,820円~