17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX

通常単価(税別)
17,713137,800
税込単価
19,484151,580
通常出荷日:1日目~3日目

鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工が可能。ニックはファインピッチです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
16
4
32
64
16
170
14.3
1個
20
4
38
80
20
195
18
1個
20
4
38
-
20
195
-
1個
25
5
45
100
25
210
23
1個
30
5
45
-
25
220
-
1個
35
6
53
-
32
235
-
1個
40
6
63
-
32
250
-
1個
50
6
75
-
42
280
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,713
( 19,484 )
3日目
22,555
( 24,811 )
3日目
23,435
( 25,779 )
3日目
31,330
( 34,463 )
3日目
49,400
( 54,340 )
3日目
72,065
( 79,272 )
1日目
91,000
( 100,100 )
3日目
137,800
( 151,580 )
3日目

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工が可能。ニックはファインピッチです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREXのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
価格も手頃で粗取り用に使用しています。剛性があり切れ味も良く、耐久性も問題ないので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSLX 形 SGFREU
SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL
AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU
SG-FAX ヘビー SGHV
SG-FAX ヘビー ロング SGLHV
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格17,713-18,802 -9,589 -17,2947,151 -10,048 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスハイスハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング