17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

GSX ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D

通常単価(税別)
9,06045,689
税込単価
9,96650,258
通常出荷日:1日目~3日目

不等分割、不等リードの採用と切れ味良好な刃先形状で、びびりを抑制し耐熱合金に適しています。

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不等分割・不等リードにより、びびり振動を抑制して、高品位加工を実現
  • GSXIIコートで耐熱性、耐摩耗性、耐凝着性を向上
  • 炭素鋼、合金鋼などに最適な鋼用と、チタン合金やステンレスなどの難削材に最適なTi・SUS用に、溝・ポケット加工用のスロット、粗加工用のラフィング、高硬度鋼加工用のハードがシリーズに加わり、ラインナップがさらに充実。
 

【Ti・SUS・耐熱合金加工用】

型番刃長刃先刃数
GSXVL4T-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃

性能・試験情報

不等分割

GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 不等分割 説明画像
 

不等リード

GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 不等リード 説明画像
 

びびり振動を抑制

振動比較

GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 振動比較グラフ
 

GSXII コート

  • 高い耐酸化性と放熱特性により、優れた耐熱性を実現
  • 新たな積層構造により高硬度
  • 膜の結晶構造最適化により摩耗性、耐凝着性の向上
GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 GSXIIコート 説明画像
 

圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能

耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 耐熱性能 比較画像

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSXIIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。

 

外形図

GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【標準品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 推奨切削条件表
GSX MILL VL Ti・ SUS ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D 【追加工対応品】 加工図
 

切削条件時の注意

  • 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
  • ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
  • ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
  • びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金グラファイト
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
66HRC
SUS304
SUS316
-FCD
FC
Al
AC ADC
Cu-
------------
◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

 

選定サポート情報

-型番刃長刃先刃数
炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用GSXVL4-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4-4D4D
GSXVLLS4-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4-R-4D4D
GSXVLLS4-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
Ti・SUS・耐熱合金加工用GSXVL4T-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4T-4D4D
GSXVLLS4T-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4T-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4T-R-4D4D
GSXVLLS4T-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
溝・ポケット加工用GSXVLSLT3-2.5D2.5D スロットスクエア3枚刃
粗加工用GSXVLRE4-2.5D2.5D ラフィングスクエア4枚刃
高硬度鋼加工用GSXVLH6-2.5D2.5D ハードスクエア6枚刃

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
6
15
0.3
6
50
1個
メーカー標準品
6
15
0.5
6
50
1個
メーカー標準品
6
15
1
6
50
1個
メーカー標準品
8
20
0.3
8
60
1個
メーカー標準品
8
20
0.5
8
60
1個
メーカー標準品
8
20
1
8
60
1個
メーカー標準品
10
25
0.3
10
70
1個
メーカー標準品
10
25
0.5
10
70
1個
メーカー標準品
10
25
1
10
70
1個
メーカー標準品
10
25
2
10
70
1個
メーカー標準品
12
25
0.5
12
70
1個
メーカー標準品
12
30
1
12
75
1個
メーカー標準品
12
30
2
12
75
1個
メーカー標準品
12
30
3
12
75
1個
メーカー標準品
16
40
1
16
90
1個
メーカー標準品
16
40
2
16
90
1個
メーカー標準品
16
40
3
16
90
1個
メーカー標準品
20
50
1
20
100
1個
メーカー標準品
20
50
2
20
100
1個
メーカー標準品
20
50
3
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,060
( 9,966 )
1日目
9,060
( 9,966 )
1日目
9,060
( 9,966 )
1日目
10,637
( 11,701 )
1日目
10,637
( 11,701 )
1日目
10,637
( 11,701 )
1日目
13,787
( 15,166 )
3日目
13,787
( 15,166 )
1日目
13,787
( 15,166 )
1日目
13,787
( 15,166 )
1日目
16,544
( 18,198 )
1日目
16,544
( 18,198 )
1日目
16,544
( 18,198 )
1日目
16,544
( 18,198 )
1日目
31,970
( 35,167 )
3日目
31,969
( 35,166 )
3日目
31,970
( 35,167 )
3日目
45,689
( 50,258 )
3日目
45,689
( 50,258 )
1日目
45,689
( 50,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

不等分割、不等リードの採用と切れ味良好な刃先形状で、びびりを抑制し耐熱合金に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械加工
4
満足度:4.0
剛性が高く切れ味も良いので重切削加工から仕上げ加工まで出来るので用途は広いと思います。コストパフォーマンスは高いと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
コーナーR加工
4
満足度:4.0
コーナーR加工用に使用しています。切れ味があり、剛性もあるので重切削加工にも使用しています。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX ラジアス2.5D GSXVL4T-R-2.5D
GSX 多刃ラジアス 2.5D Ti・SUS用 GSXVL6T-R-2.5D
GSX MILL VL 多刃ラジアス 2.5D GSXVL6-R-2.5D
GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越住友電工ハードメタル
通常価格9,060-10,963 -10,964 -9,191 -9,191 -7,272 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面側面側面平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング