ツール用品技術窓口
耐欠損性が優れており、高硬度材の隅 R や輪郭加工に最適です。
高硬度材の高速加工
新開発の超アルミリッチなAl-Ti-Cr系積層コーティング“GSハードコート”により、1,100℃での耐酸化性を従来の3倍以上に高め、超高速加工における耐熱・耐摩耗性能を向上
表層の面粗さは、従来のGSコート同様、非常に平滑で切削中の摩擦抵抗を減少
耐久性が向上
高硬度な超微粒子系低コバルト超硬合金を採用。母材強度の向上により、超高速加工中に発生するミクロな塑性変形を抑え、耐久性を向上
独自の新断面形状により、切りくず排出性と工具剛性を両立





| 切削条件 | |
|---|---|
| 使用工具 | GSH6100SF |
| 切削速度 | 800m/min(25,460min-1) |
| 送り速度 | 10,500mm/min(0.07mm/tooth) |
| 被削材 | SKD61(53HRC) |
| 切削油剤 | エアブロー |
| 切削長さ | 75m |
| 切削条件 | |
|---|---|
| 使用工具 | GSH6100SF |
| 切削速度 | 70m/min(2,230min-1) |
| 送り速度 | 900mm/min(0.067mm/tooth) |
| 被削材 | SKD11(60HRC) |
| 切削油剤 | エアブロー |
| 切削長さ | 70m |



高速条件


側面加工の場合
炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SCM SCR | プレハードン鋼 NAK | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 SUS304 SUS316 | 耐熱合金 チタン合金 | 鋳鉄 FC FCD | アルミニウム合金 Al,AC ADC | 銅合金 Cu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 65HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,586円 ( 10,545円 ) | 3日目 |
9,586円 ( 10,545円 ) | 3日目 |
9,586円 ( 10,545円 ) | 3日目 |
11,818円 ( 13,000円 ) | 3日目 |
11,818円 ( 13,000円 ) | 3日目 |
11,818円 ( 13,000円 ) | 3日目 |
15,692円 ( 17,261円 ) | 1日目 |
15,692円 ( 17,261円 ) | 1日目 |
15,692円 ( 17,261円 ) | 3日目 |
15,692円 ( 17,261円 ) | 3日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 3日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 1日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 3日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 3日目 |
38,403円 ( 42,243円 ) | 3日目 |
38,403円 ( 42,243円 ) | 3日目 |
38,403円 ( 42,243円 ) | 3日目 |
57,656円 ( 63,422円 ) | 3日目 |
57,656円 ( 63,422円 ) | 3日目 |
57,656円 ( 63,422円 ) | 3日目 |
耐欠損性が優れており、高硬度材の隅 R や輪郭加工に最適です。


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/側面刃無しタイプ
4.3通常価格(税別):3,900円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):2,810円~