17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE

通常単価(税別)
5,3726,666
税込単価
5,9097,333
通常出荷日:1日目~3日目

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
-
1個
メーカー標準品
1.1
3
-
1個
メーカー標準品
1.2
3
-
1個
メーカー標準品
1.3
3
-
1個
メーカー標準品
1.4
3
-
1個
メーカー標準品
1.5
5
-
1個
メーカー標準品
1.6
5
-
1個
メーカー標準品
1.7
5
-
1個
メーカー標準品
1.8
5
-
1個
メーカー標準品
1.9
5
-
1個
メーカー標準品
2
6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,079
( 6,687 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,079
( 6,687 )
1日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
6,666
( 7,333 )
3日目
5,372
( 5,909 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
精密部品の加工
4
満足度:4.0
4枚刃なので剛性があり、ビビりにくいです。折損が心配でしたが大丈夫でした。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
小径加工
4
満足度:4.0
精密部品などに使用しています。超硬4枚刃なので剛性が高くビビりに強いと思います。また、耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
剛性があり、切れ味も良く耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高いと思います。種類も豊富なので便利でよく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE
X'sミル4枚刃 4PLXS
SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル
超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
2刃 4Dタイプ WXL-4D-DE
メーカー不二越不二越不二越三菱マテリアルミスミオーエスジー
通常価格5,372-4,705 -9,026 -8,187 --3,335 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング