17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D

通常単価(税別)
3,22537,286特別価格
税込単価
3,54841,015特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上

耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化
GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長1
GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長2
 

GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜
耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応。切りくず離れにも優れる。

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長3
GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長4

高硬度材を高速切削

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長5
 

炭素鋼のウェット溝加工

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長6
 

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 製品特長7

性能・試験情報

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 性能・試験情報1
 

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 性能・試験情報2
 

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 性能・試験情報3

 

外形図

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 切削条件表

切削条件時の注意

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 切削条件時の注意
1.ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2.ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3.安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
4.ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
5.ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
6.びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

側面加工(高速条件)
ドライ加工(エアーブロー)をおすすめします。ただし、ステンレス鋼には水溶切削油剤をご使用ください。
高速条件の平面加工には、耐熱合金(ニッケル合金)は含みません。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
SS400S45C
S55C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC60~65HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
----

◎:最適、○:適用、×:不適、-:推奨しません

 

選定サポート情報

シリーズ構成表

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
1.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
3
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.5
5.3
6
45
-
1個
メーカー標準品
4
6
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.5
6.8
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
7.5
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.5
8.3
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
9
6
50
-
1個
メーカー標準品
7
11
8
60
-
1個
メーカー標準品
8
12
8
60
-
1個
メーカー標準品
9
14
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
15
10
70
-
1個
メーカー標準品
12
18
12
75
-
1個
メーカー標準品
14
21
16
90
-
1個
メーカー標準品
15
23
16
90
-
1個
メーカー標準品
16
24
16
90
-
1個
メーカー標準品
20
30
20
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,843
( 4,227 )
1日目
3,8433,727
( 4,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,225
( 3,548 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,2783,179
( 3,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,959
( 6,555 )
1日目
3,435
( 3,779 )
1日目
6,350
( 6,985 )
1日目
3,6083,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,051
( 7,756 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
5,959
( 6,555 )
1日目
8,936
( 9,830 )
1日目
7,885
( 8,674 )
1日目
8,717
( 9,589 )
1日目
16,872
( 18,559 )
1日目
21,467
( 23,614 )
1日目
25,537
( 28,091 )
1日目
37,286
( 41,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
被削材を選ばず綺麗に削れます。コーティングのおかげで耐久性も良いように思います。価格も手頃で使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
刃長が1.5Dなので剛性があり、よく削れます。切れ味が良く、耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
ドライ加工
4
満足度:4.0
刃長が短い分、剛性があり耐久性があるように思います。ドライでもウェット加工でも問題無く加工出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型
超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D
GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-1.5D
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタル不二越不二越不二越
通常価格3,225-3,225 -2,230 -8,272 -8,272 -6,943 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング