17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

GS MILL 2枚刃 2GS

通常単価(税別)
2,6804,165特別価格
税込単価
2,9484,582特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

生材から焼入材まで幅広く対応できます。仕上加工に適しています。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シャープコーナでも長寿命

耐摩耗性と靭性を両立した超微粒系超硬合金の採用で長寿命

 

高品位加工

平滑化コーティング膜で切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上
GS MILLラジアスは新GSコーティングで、さらに耐熱性を高め、幅広い領域での加工が可能

 

多機能エンドミル

4枚刃エンドミルで溝加工と側面加工が可能

 
GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像1
GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像2

耐熱性を高めた新GSコーティングでGS MILLラジアスシリーズ追加

性能・試験情報

・送り速度1,000m/minでも安定加工

GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像2

 

外形図

GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用条件

GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 切削条件表関連画像1
GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 切削条件表関連画像2

溝加工の場合

GS MILL 2枚刃 2GS 【追加工対応品】 切削条件表関連画像3

側面加工の場合

切削条件時の注意

1)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
2)ステンレス鋼の溝加工の場合、回転数は表の60%、送り速度を表の40%にしてください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SCM
SCR
プレハードン鋼
NAK
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
35~45HRC45~55HRC55~60HRC60~65HRC
-
ステンレス鋼
SUS304
SUS316
耐熱合金
チタン合金
鋳鉄
FC
FCD
アルミニウム合金
Al、AC
ADC
銅合金
Cu
--

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.8
7
4
40
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6802,599
( 2,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,165
( 4,582 )
3日目

詳細情報

基本情報

生材から焼入材まで幅広く対応できます。仕上加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL 2枚刃 2GS のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
エンドミル
5
満足度:5.0
精度、切れ味と価格のバランスが良いと思います。バラで購入できるので助かります。
1人が参考にしています。
マシニング加工
4
満足度:4.0
アルミ、鉄に使用しています。切れ味が良く綺麗に削れます。ハイスに比べると切削条件を上げて加工出来るので重宝しています。
0人が参考にしています。
金属加工
4
満足度:4.0
超硬2枚刃でコーティング付きで価格も手頃なので使いやすいです。 切削面も綺麗で耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
主に仕上げ用に使用しています。サイズが豊富で品質も安定していると思います。耐久性もあるので1本あると便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL 2枚刃 2GS
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
メーカー不二越住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越日進工具
通常価格2,680-6,407 -7,380 -4,200 -3,225 -2,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝側面側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング