ツール用品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スーパーダイヤバンド【5個入り】

通常単価(税別)
6,905
税込単価
7,596
通常出荷日:2日目

【特長】・ドライで使えるダイヤモンド製品です。・研磨布をダイヤモンドシートに置き換えて製品化しました。...

詳細を確認

型番:

SDB610-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SDB610-400の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
バンド
幅(mm)
10
粒度(#)
400
最高使用回転数(min-1(r.p.m))
2000
内径(mm)
6
使用工具
ハンドグラインダー、電気ドリル
入り数(個・枚)
5

型番リスト

表示件数
型番
SDB610-400

(mm)

粒度

(#)

内径(mm)

最小発注数量
10
400
6
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,905
( 7,596 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライで使えるダイヤモンド製品です。
・研磨布をダイヤモンドシートに置き換えて製品化しました。
・鋭い切れ味と美しい仕上げが得意です。
・スーパーダイヤ(オールダイヤモンド):鋭い研削力と高耐久性を追及しました

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

取り付け工具:ハンドグラインダー、電気ドリル

 
型番直径×幅
(mm)
最高使用回転数粒度分布
SDB6106×102,000r.p.m.100、240、400
800、1,500、3,000
SDB102010×20
SDB122012×20
SDB152015×20
SDB192019×20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーダイヤバンドの型番SDB610-400のページです。 型番SDB610-400に関する仕様情報を記載しております。
スーパーダイヤバンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ガラスの研磨
5
満足度:5.0
ガラスを磨きあげる前段階として使用しました。 荒く削り、段々番手をあげて、他社のアメリカのサイトで購入したplated ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーダイヤバンド
スコーライトホイルM
ポリライトホイルT
ダイヤマイクロフラップ
スコーライトホイルS
ダイヤバンド
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,9054,348 -5,538 -2,300 -3,698 -4,175 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類バンドホイールホイールホイールホイールバンド
最高使用回転数(min-1(r.p.m))200080001200010000300010000
使用工具ハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、マイクログラインダハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
入り数(個・枚)55101510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング