ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SG ユニロンブラックハード

通常単価(税別)
2,319
税込単価
2,551
通常出荷日:1日目

下地を削らず塗装/錆を一掃 SGユニロンブラックハード。【特長】・ワイヤーブラシに比べ、飛散することな...

詳細を確認

型番:

SG-NBH
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-NBHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイロンディスク
被削材
アルミニウム[○] / 真鍮[○] / 砲金[○] / 石材[○]
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
トラスココード
303-0032
最高使用回転数
12000min-1
入数(枚)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SG-NBH
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,319
( 2,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

下地を削らず塗装/錆を一掃 SGユニロンブラックハード。
【特長】
・ワイヤーブラシに比べ、飛散することなく、安全な作業が可能。
・表面のみ研磨し深い傷が入らない仕様。
・仕上げ面が美しく、研磨力が非常に優れている製品。
・ソフトタイプはワークに馴染みやすく使用しやすい仕様。
・ハードタイプは耐久性があり長寿命。
【用途】
・錆落とし、塗装はがしに使用。

商品情報

SGユニロンブラック ハードの詳細

ハードタイプ

ハードタイプ

SGユニロンブラック ハードの仕様

型番サイズ (mm)タイプMAX
min-1
SG-NBH100ハード12,000
  • ※ 1c/sにセンターキャップ1ヶ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG ユニロンブラックハードの型番SG-NBHのページです。 型番SG-NBHに関する仕様情報を記載しております。
SG ユニロンブラックハードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属研磨など
4
満足度:4.0
硬いです。ハードタイプはガリガリ削りたいときに使うと思いますが、ハードに関しては、断然パープルの方がよい気がします。耐久...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG ユニロンブラックハード
SG フェルトディスク 100パイ ソフト
SG ユニロンブラック 100パイ ソフト
FFディスク FFD100
ユニロンパープルソフト NPS-100
SG ネルディスク SG-NND100
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,3191,6321,3079111,6912,027
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材鋳鉄アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材ステンレス鋼 / 合金鋼鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラス
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515
トラスココード303-0032303-0024303-0041331-3379331-8176-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング