ツール用品技術窓口
ミスミ
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラータイプ
通常価格(税別):2200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2640円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
無限フラットドリル MFD
日進工具
通常価格(税別):4053円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアREVOドリル レギュラ
不二越
通常価格(税別):8120円~
通常出荷日:1日目
不二越
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D
通常価格(税別):11139円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):3870円~
通常出荷日:在庫品1日目
グーリング
3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200U 5×D
通常価格(税別):15594円~
通常出荷日:1日目
グーリング
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
グーリング
通常価格(税別):16414円~
通常出荷日:1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
鋳抜き穴、ねじ下穴の高能率加工を実現したコーティング超硬ドリル。【特長】・鋳鉄、アルミ鋳物部品の鋳抜き...
詳細を確認

高品位加工
低振動
高速高能率加工

1mmの下穴偏心でも0.015mmの位置精度確保
下穴5mm、ドリル8mm、穴深さ16mm、送り速度765mm/min

切削バランスに優れた3枚刃
刃先は180°フラット
外周ネガ切刃で安定加工

加工前と加工後


加工精度
S50C φ7.915 加工精度の推移

2,000穴加工の穴径変化0.005mm以下

| 被削材 Work Material | ねずみ鋳鉄 FC250,FC300 Cast Irons | ダクタイル鋳鉄 FCD400 Ductile Cast Irons | ダクタイル鋳鉄 FCD700 Ductile Cast Irons | 構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C Structural Steels Carbon Steels | アルミ鋳物※ 1 ADC 12 Aluminum Alloy Casting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Drill Dia. (mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 3 | 10,600 | 1,000 | 8,500 | 760 | 6,400 | 460 | 8,500 | 760 | 12,700 | 1,530 |
| 5 | 6,400 | 1,000 | 5,100 | 760 | 3,800 | 460 | 5,100 | 760 | 7,600 | 1,530 |
| 8 | 4,000 | 950 | 3,200 | 740 | 2,400 | 440 | 3,200 | 740 | 4,750 | 1,490 |
| 10 | 3,200 | 920 | 2,550 | 710 | 1,900 | 420 | 2,550 | 710 | 3,800 | 1,450 |
| 12 | 2,650 | 900 | 2,120 | 690 | 1,600 | 400 | 2,120 | 690 | 3,180 | 1,410 |
※1 アルミ鋳物の場合には DLC ドリル底刃付き 3 フルート(受注生産)を使用してください。
1)上記条件は加工穴径の80%以上の下穴があいている場合の切削条件です。
2)下穴がない場合はアクアドリル3フルートを推奨します。
3)加工穴精度が要求される場合には、ウェット加工を推奨します。
4)ドライ加工の場合は、回転数、送り速度ともに上表の70%以下にしてください。
5)ドライ加工の場合、冷却および切り屑除去のためにエアーブローを行ってください。
6)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
7)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
8)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
9)ドリルの振れを0.01mm以下におさえてチャッキングしてください。
| 一般構造 圧延鋼 Structual Steels | 炭素鋼 Carbon Steels | 合金鋼 プレハードン鋼 Pre-Hardened Steels Alloy Steels | 調質鋼 ダイス鋼 Hardened Steels Mold Steels | 高硬度鋼 Hardened Steels | ステンレス鋼 Stainless Steels | Ti合金 耐熱合金 Titanium Alloys Nickel Alloys | 鋳鉄 Cast Irons | アルミニウム 合金 Aluminum Alloys | 銅合金 Copper Alloys | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C/S50C | SCR/NAK | 30 ~ 40HRC | 40 ~ 50HRC | 50 ~ 65HRC | SUS304 /SUS316 | SUS420 | FCD/FC | AC/ADC | Cu | |
| ◎ | ○ | - | - | × | × | × | - | × | ◎ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,740円 ( 9,614円 ) | 1日目 |
8,728円 ( 9,601円 ) | 3日目 |
8,562円 ( 9,418円 ) | 3日目 |
9,547円 ( 10,502円 ) | 3日目 |
10,152円 ( 11,167円 ) | 3日目 |
11,290円 ( 12,419円 ) | 3日目 |
12,350円 ( 13,585円 ) | 3日目 |
13,638円 ( 15,002円 ) | 3日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 2日目 |
15,986円 ( 17,585円 ) | 3日目 |
鋳抜き穴、ねじ下穴の高能率加工を実現したコーティング超硬ドリル。
【特長】
・鋳鉄、アルミ鋳物部品の鋳抜き穴をH7精度で高能率に加工。
・切削バランスに優れた3枚刃の採用により、加工中の切削振動を最小化。
・リーマに比べて10倍以上の高能率仕上げ加工が可能。
・鋳抜き穴や穴ぐりの高精度加工に最適です。
・位置矯正力に優れ、高能率加工を実現します。
【用途】
・切削バランスにすぐれた3枚刃で、高品位加工に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~