17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンクタイプ

  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • シンニング

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アクアドリルレギュラ 超硬ドリル AQDR

通常単価(税別)
7,17812,075
税込単価
7,89613,283
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮する超硬ドリル。【特長】・耐熱性にすぐれ、被削材との潤...

詳細を確認
  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル
  • 耐熱性にすぐれ、被削材との潤滑性に富んだアクアコートの採用により、ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮。
  • 高速ウェット加工は他社品に比べ2~3倍、ドライ加工ではウェット加工と同等以上の加工能率。
  • アクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により、安定した穴あけが可能。特殊な切れ刃形状により耐チッピング性、耐コーナ摩耗性を向上。
  • スタブ(3D用)、 レギュラ(5D用)。

耐チッピング性にすぐれた刃先形状

アクアドリルレギュラ AQDR 製品特長・仕様

性能・試験情報

高精度穴加工が可能

アクアドリルレギュラ AQDR 性能・試験情報_01
アクアドリルレギュラ AQDR 性能・試験情報_02
切削条件
ドリル :6.9×34×78×8
切削速度 :108m/min(5,000min-1
送り :0.16mm/rev
穴深さ :18mm通り穴
被削材 :S50C (185HB)
切削油剤 :水溶性

アクアドリルスタブによる合金鋼の高速ウェット加工

アクアドリルレギュラ AQDR 性能・試験情報_03
切削条件
ドリル :6mm
切削速度 :100m/min(5,300min-1
送り :0.25mm/rev
穴深さ :15mm通り穴
被削材 :SCM440(310HB)
切削油剤 :水溶性

アクアドリルスタブによる炭素鋼の高速ドライ加工

アクアドリルレギュラ AQDR 性能・試験情報_04
切削条件
ドリル :6mm
切削速度 :150m/min(7,950min-1
送り :0.15mm/rev
穴深さ :15mm止まり穴
被削材 :S50C
切削油剤 :エアブロー

アクアドリルレギュラによる合金鋼の高速ウェット加工

アクアドリルレギュラ AQDR 性能・試験情報_01
切削条件
ドリル :6mm
切削速度 :100m/min(5,300min-1
送り :0.2mm/rev
穴深さ :21mm通り穴
被削材 :SCM440(310HB)
切削油剤 :水溶性

アクアドリルレギュラによるSCM440(310HB)の高速ドライ加工

アクアドリルレギュラ AQDR 性能・試験情報
切削条件
ドリル :6mm
切削速度 :30m/min(1,600min-1)
送り :0.16mm/rev
穴深さ :21mm通り穴
被削材 :SCM440(310HB)
切削油剤 :エアブロー

 

外形図

寸法図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用条件

被削材
Work Material
構造用鋼
炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400 S50C FC250
Structural Steels
Carbon Steels
Cast Irons
合金鋼
調質鋼
SCM440 NAK HPM
Alloy Steels
Heat treated Steels
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61 NAK HPM
Mold Steels
Hardened Steels
高硬度鋼
Hardened Steels
ダクタイル鋳鉄
FCD400
Cast Irone
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC 
直径
Drill Dia.
(mm)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
211,0005009,0004004,8001903,5001309,000350
37,4005606,0004503,2002102,3501406,000390
54,4505603,6004501,9002101,4001403,600390
82,8005602,2504501,2002109001402,200390
102,2005301,8004309502007001401,800370
121,8505001,5004008001906001301,500350
161,4004601,1103706001704501201,100320
201,100420900330480150350110900290
 

高速条件

被削材
Work Material
構造用鋼
炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400 S50C FC250
Structural Steels
Carbon Steels
Cast Irons
合金鋼
調質鋼
SCM440 NAK HPM
Alloy Steels
Heat treated Steels
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61 NAK HPM
Mold Steels
Hardened Steels
高硬度鋼
Hardened Steels
ダクタイル鋳鉄
FCD400
Cast Irone
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC 
直径
Drill Dia.
(mm)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
216,00072013,5006107,2002906,00020013,500540
311,0008009,0006804,8003203,7002209,000600
56,4008005,4006802,9003202,2002205,400600
84,0008003,4006801,8003201,4002203,400600
103,2007602,7006501,4003001,1002102,700570
122,6507202,2506101,2002809502002,250540
162,0006601,7005609002607001801,700500
201,6006001,3505107002405501601,350450

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400,S10C~150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C,SCM440~225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ,NAK~275HB
調質鋼
SKD,SKH30~40HRC
焼入鋼
Hardened Steels
40~50HRC50~65HRC
 
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
AC/ADC
銅・銅合金
Cu
SUS304SUS420
××  

◎:最適 ○:適用 ×:不適 無印:推奨しません

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

ねじれ角

(°)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
4.1
27
71
6
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.012~0
XR形
超硬
30
h7
1個
4.9
33
77
6
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.012~0
XR形
超硬
30
h7
1個
5.3
38
82
6
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.012~0
XR形
超硬
30
h7
1個
5.9
41
85
6
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.012~0
XR形
超硬
30
h7
1個
7.7
48
92
8
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.015~0
XR形
超硬
30
h7
1個
10
60
110
10
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.015~0
XR形
超硬
30
h7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,178
( 7,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,650
( 8,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,100
( 8,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,475
( 9,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,050
( 11,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,075
( 13,283 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮する超硬ドリル。
【特長】
・耐熱性にすぐれ、被削材との潤滑性に富んだアクアコートを採用。
・アクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により、安定した穴あけが可能。
・特殊な切れ刃形状により耐チッピング性、耐コーナ摩耗性を向上。
・高速ウェット加工は他社品に比べ2~3倍、ドライ加工ではウェット加工と同等以上の加工能率。
【用途】
・生材から高硬度鋼の高速・長寿命加工に最適です。
・ドライ加工が可能なドリルです。

ご注意

  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリルレギュラ 超硬ドリル AQDRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
純ニッケルへの穴あけ
5
満足度:5.0
SUS用では中々上手く、加工できませんでしたがこちらで穴の曲がりも抑えられ良かったです。 価格はそれなりに高いですが、満...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリルレギュラ 超硬ドリル AQDR
アクアREVOドリル スタブ
アクアREVOドリル レギュラ
SG-ESR ドリル SGESR
DLC-REVOドリル バリレス 4D
LAアクアREVOドリル バリレスショート20タイプ
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格7,178-6,870 -8,120 -1,540 -7,295 -6,480
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼
工具材質超硬超硬超硬粉末ハイス超硬超硬
先端角(°)140135135135135135
コーティング・表面処理(詳細)AQEXコートREVODREVODSG(TiCN系)コートDLC-REVOコーティングREVODコーティング
被削材(詳細)高硬度鋼高硬度鋼高硬度鋼一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼・調質鋼、ダイス鋼・プレハードン鋼、ステンレス鋼、Ti合金・耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金純アルミニウム、アルミニウム合金Si、Mg-Si系、アルミニウム合金Mg、Zn-Mg系、アルミニウム合金鋳物、銅合金、マグネシウム合金、熱可塑性樹脂、MCナイロン、ポリ塩化ビニル一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、調質鋼
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング