17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が330型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D

通常単価(税別)
11,36428,713
税込単価
12,50031,584
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル。【特長】・穴あけ深さに応じた5D用をラインナップ...

詳細を確認
未確定:候補が330型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル

アクアドリル
  • 高速・高能率加工を実現。
  • 生材から焼入材まで幅広いニーズに対応。
  • 小型機械でも高い加工性能を発揮。

製品仕様

オイルホイール

オイルホイール

ドライ切削

ドライ切削

ウェット切削

ウェット切削

高速加工

高速加工比較

高速加工比較

アクアEXコート

アクアEXコート

切削抵抗が小さい

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(寿命)

耐久性の比較(寿命)

切削抵抗が小さい

625穴加工後の摩耗比較

625穴加工後の摩耗比較

SUS304の摩耗比較

SUS304の摩耗比較

外形図

外形図

規格表

単位(Unit):mm

商品記号
Code
直径
Dc
溝長
l
全長
L
シャンク径
Ds
AQDEXOH5D01001.008563
AQDEXOH5D01011.01958
AQDEXOH5D01021.02
AQDEXOH5D01031.03
AQDEXOH5D01041.04
AQDEXOH5D01051.05
AQDEXOH5D01061.06
AQDEXOH5D01071.07
AQDEXOH5D01081.08
AQDEXOH5D01091.09
AQDEXOH5D01101.10
AQDEXOH5D01111.1110
AQDEXOH5D01121.12
AQDEXOH5D01131.13
AQDEXOH5D01141.14
AQDEXOH5D01151.15
AQDEXOH5D01161.16
AQDEXOH5D01171.17
AQDEXOH5D01181.18
AQDEXOH5D01191.19
AQDEXOH5D01201.20

※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

基準切削条件

被削材
Work Material
一般構造用鋼・炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400 S50C FC250
Structural Steel
Carbon Steel
Cast Iron
合金鋼
調質鋼
SCM440 NAK
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61 NAK HPM
Mold Steel
Hardened Steel
高硬度鋼
Hardened Steel
ダクタイル鋳鉄
FCD400
Cast Iron
ステンレス鋼
SUS304 SUS316
Stainless Steel
Ti合金・耐熱合金
Titanium Alloy
Nickel Alloy
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC
直径
Drill Dia.
(mm)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1)
送り速度
Feed
(mm/min)
ウェット
加工
Wet
Condition
11570036014100280126002009400110126002609400115315030
1.51050036094502808400200630011084002606300115210030
2790036071002806300200470011063002604750115165032
2.5760047070003806300210440016063003404400165165050
2.9660047060003805500210380016055003403800165140050
312700115010600950850076053003301060095085006803200190
496001150800095064007604000330800095064006802400190
664001070530095042007102700320530095042006601600190
848001070400088032007102000320400088032006201200190
10380096032007902500640160029032007902500540950180
12320080027006702100540130029027006702100500800180
16240073020006201600480100026020006201600480600150
MQL加工
MQL Condition
385007107400520640054032002107400620    
464007105600520480054024001905600620    
642007103700520320054016001803700620    
832006602800490240050012001702800580    
102500590220044019004409601602200500    
122100510190037016003808001501900460    
161600460140033012003406001401400400    

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シンニング

コーティング種類

最小発注数量
1
8
56
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.01
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.02
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.03
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.04
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.05
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.06
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.07
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.08
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.09
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.1
9
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.11
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.12
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.13
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.14
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.15
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.16
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.17
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.18
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.19
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.2
10
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.21
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.22
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.23
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.24
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.25
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.26
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.27
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.28
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.29
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.3
11
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.31
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.32
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.33
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.34
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.35
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.36
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.37
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.38
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.39
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.4
12
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.41
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.42
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.43
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.44
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.45
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.46
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.47
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.48
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.49
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.5
13
58
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.51
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.52
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.53
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.54
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.55
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.56
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.57
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.58
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
1.59
14
62
3
-0.014~0
X形
その他
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,365
( 12,502 )
1日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
11,365
( 12,502 )
1日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
11,365
( 12,502 )
1日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
11,365
( 12,502 )
1日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
11,365
( 12,502 )
1日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
11,365
( 12,502 )
1日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目
22,962
( 25,258 )
3日目

詳細情報

基本情報

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル。
【特長】
・穴あけ深さに応じた5D用をラインナップ
・アクアドリルEXを踏襲した新フルート形状採用で切りくず分断性能に優れる
・アクアEXコーティングで安定長寿命が得られる
・安定したウェット加工、MQL加工が可能なドリルです
・ドリル径の5倍までの高能率穴加工用です
【用途】
・軟鋼などの切りくず処理が困難な被削材から高硬度材までの安定加工に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5Dのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型をマシニング加工する際に使用
4
満足度:4.0
薦められて使用してみたところ、刃持ちが良かったのでこの商品をリピート購入しました。金型をマシニングで加工する際に使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D
アクアドリル EX オイルホール 30D AQDEXOH30D
AQDEXZOH5D アクアドリル EX フラットオイルホール5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格11,364-13,184 -9,471 -13,410 -26,668 -12,123 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング