17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

UG ステンレス用ドリル UGSUS3.1/4.9

通常単価(税別)
1,3731,922
税込単価
1,5102,114
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。耐熱性に優れたUGコートで長寿命です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • 溝長(mm)

  • 全長(mm)

  • 単品/セット品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

単品/セット品

最小発注数量
3.1
36
65
単品
1個
4.9
52
86
単品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,373
( 1,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。耐熱性に優れたUGコートで長寿命です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UG ステンレス用ドリル UGSUS3.1/4.9のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ステンレスに穴あけをする際に使用
3
満足度:3.0
今までにも何度か使用したことのある商品でしたので、リピート購入しました。加工の精度においては悪くはないと思います。耐久性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UG ステンレス用ドリル UGSUS3.1/4.9
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A
ステンレス用ドリル 3×D RT100VA 8510
ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT4D形(4Dタイプ)内部給油式
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D
メーカー不二越ダイジェット岡崎精工グーリングダイジェット不二越
通常価格1,373-6,589 -3,631 -11,992 -10,334 -7,295 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜3日目〜1日目〜1日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / その他一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)135140135140140135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング