17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSLX 形 SGFREU

通常単価(税別)
18,802151,905
税込単価
20,682167,096
通常出荷日:1日目~2日目

鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工が可能。ニックはファインピッチです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSLX 形 SGFREU 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
16
4
32
72
16
200
14.3
1個
20
4
38
90
20
225
18
1個
25
5
45
113
25
250
23
1個
30
5
45
-
25
270
-
1個
35
6
53
-
32
290
-
1個
40
6
63
-
32
310
-
1個
50
6
75
-
42
350
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,802
( 20,682 )
1日目
22,815
( 25,097 )
2日目
33,513
( 36,864 )
1日目
50,700
( 55,770 )
2日目
70,850
( 77,935 )
2日目
99,324
( 109,256 )
1日目
151,905
( 167,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工が可能。ニックはファインピッチです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSLX 形 SGFREUのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
干渉対策
4
満足度:4.0
全長が長いので干渉対策用に使用しています。長い突出しでもビビりにくいように思います。耐久性もあるので長く使用できると思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSLX 形 SGFREU
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX
SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL
AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU
SG-FAX ヘビー SGHV
SG-FAX ヘビー ロング SGLHV
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格18,802-17,713 -9,589 -17,2947,151 -10,048 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスハイスハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング