ツール用品技術窓口
中仕上げで高能率粗加工ができるハイススクエアエンドミル。【特長】・高級粉末ハイスのFAX材に複合・多層...
詳細を確認
SG-FAXヘビーSGHVの寸法図

先端部(4枚刃)

先端部(6枚刃)
(単位:mm)
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds | 刃数 N |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 50 | 6 | 4 |
| 4 | 12 | 60 | 8 | |
| 5 | 15 | |||
| 6 | ||||
| 7 | 20 | 65 | 10 | |
| 8 | ||||
| 9 | 25 | 75 | 12 | |
| 10 | ||||
| 11 | 30 | 80 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 35 | 90 | 16 | |
| 14 | ||||
| 15 | 40 | 95 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 105 | 20 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 45 | 110 | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 50 | 120 | 25 | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 55 | 125 | ||
| 28 | 6 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 32 | 60 | 145 | 32 | |
| 35 | ||||
| 40 | 65 | 150 | ||
| *45 | 70 | 160 | ||
| *45 | 42 | |||
| *50 | 32 | |||
| *50 | 42 |
*印商品のオーダー方法 SGHV 外形×シャンク径
| 外径(mm)Dc | 許容差(mm) Tolerance | |
|---|---|---|
| を超え Above | 以下 Up to | |
| - | 3 | +0.025~0 |
| 3 | 6 | +0.030~0 |
| 6 | 10 | +0.036~0 |
| 10 | 18 | +0.043~0 |
| 18 | 30 | +0.052~0 |
| 30 | - | +0.062~0 |
外径Dcの許容差(mm)

工具材料/高級高合金ハイスを使用。

コーティング/SG(TiCN系)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

溝のねじれ角(30~32度)。

シャンク径許容差。

外径範囲。
| 被削材 Work Material | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C Structural Steel Carbon Steel | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM Alloy Steel Heat treated Steel | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS Mold Steel Stainless Steel | 耐熱合金 チタン合金 Nickel Alloy Titanium Alloy | 鋳鉄 FC,FCD Cast Iron | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 Aluminum Alloy Copper Alloy Nonferrous Alloy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ~200HB | - | |||||||
| 外径 Dia. of Mill(mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 3 | 4,200 | 240 | 3,200 | 160 | 2,700 | 110 | 2,100 | 74 | 4,800 | 660 | 9,000 | 1,100 |
| 5 | 2,500 | 240 | 1,900 | 160 | 1,600 | 110 | 1,300 | 71 | 2,900 | 640 | 5,400 | 1,100 |
| 6 | 2,100 | 240 | 1,600 | 160 | 1,300 | 110 | 1,100 | 74 | 2,400 | 660 | 4,500 | 1,100 |
| 8 | 1,600 | 240 | 1,200 | 160 | 1,000 | 110 | 800 | 72 | 1,800 | 660 | 3,400 | 1,100 |
| 10 | 1,300 | 250 | 960 | 170 | 800 | 110 | 640 | 74 | 1,400 | 670 | 2,700 | 1,200 |
| 12 | 1,100 | 240 | 800 | 170 | 660 | 110 | 530 | 74 | 1,200 | 660 | 2,300 | 1,100 |
| 15 | 850 | 240 | 640 | 170 | 530 | 110 | 420 | 74 | 960 | 660 | 1,800 | 1,100 |
| 20 | 640 | 230 | 480 | 150 | 400 | 100 | 320 | 69 | 720 | 620 | 1,400 | 1,100 |
| 25 | 510 | 180 | 380 | 120 | 320 | 77 | 250 | 53 | 570 | 480 | 1,100 | 820 |
| 30 | 420 | 190 | 320 | 130 | 270 | 82 | 210 | 56 | 480 | 510 | 900 | 880 |
| 40 | 320 | 130 | 240 | 87 | 200 | 56 | 160 | 39 | 360 | 350 | 680 | 600 |
| 50 | 250 | 66 | 190 | 45 | 160 | 29 | 130 | 20 | 290 | 180 | 540 | 310 |

側面加工の場合

溝加工の場合
【使用上の注意】
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
5)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,438円 ( 8,182円 ) | 1日目 |
7,151円 ( 7,866円 ) | 3日目 |
7,438円 ( 8,182円 ) | 1日目 |
7,438円 ( 8,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,965円 ( 8,762円 ) | 1日目 |
7,965円 ( 8,762円 ) | 1日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 1日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 1日目 |
10,055円 ( 11,061円 ) | 1日目 |
10,055円 ( 11,061円 ) | 1日目 |
12,102円 ( 13,312円 ) | 1日目 |
12,102円 ( 13,312円 ) | 1日目 |
13,319円 ( 14,651円 ) | 1日目 |
13,858円 ( 15,244円 ) | 1日目 |
16,022円 ( 17,624円 ) | 1日目 |
16,022円 ( 17,624円 ) | 1日目 |
16,834円 ( 18,517円 ) | 1日目 |
16,834円 ( 18,517円 ) | 1日目 |
20,146円 ( 22,161円 ) | 1日目 |
20,146円 ( 22,161円 ) | 1日目 |
23,729円 ( 26,102円 ) | 1日目 |
23,960円 ( 26,356円 ) | 1日目 |
23,729円 ( 26,102円 ) | 1日目 |
28,326円 ( 31,159円 ) | 1日目 |
30,760円 ( 33,836円 ) | 1日目 |
30,760円 ( 33,836円 ) | 1日目 |
33,598円 ( 36,958円 ) | 1日目 |
36,371円 ( 40,008円 ) | 1日目 |
49,823円 ( 54,805円 ) | 1日目 |
61,656円 ( 67,822円 ) | 1日目 |
75,959円 ( 83,555円 ) | 1日目 |
91,014円 ( 100,115円 ) | 1日目 |
90,254円 ( 99,279円 ) | 1日目 |
123,895円 ( 136,285円 ) | 1日目 |
120,744円 ( 132,818円 ) | 1日目 |
中仕上げで高能率粗加工ができるハイススクエアエンドミル。
【特長】
・高級粉末ハイスのFAX材に複合・多層のSGコーティングを施し、耐摩耗性を向上した切削工具。
・寿命は従来コーティング品の3倍以上で長く使用できる。
・35種類のバリエーションで用途にあわせた選択が可能。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工ができます。中仕上げに適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
4.1通常価格(税別):2,980円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
4.3通常価格(税別):4,350円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
3.8通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ
4.2通常価格(税別):1,760円~