17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE

通常単価(税別)
5,29534,342
税込単価
5,82537,776
通常出荷日:1日目~3日目

超硬なみの高能率加工が可能なハイススクエアエンドミル。【特長】・ハイスエンドミルの最高峰シリーズで寿命...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SG-FAXエンドミル2枚刃 2SGEの外形図と寸法について

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

SG-FAXエンドミル2枚刃 2SGEの寸法図

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

先端部(2枚刃)

 

(単位:mm)

 

外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
7146510
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.11875
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
1012
10.12280
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1269016
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
13269016
13.5
14
14.53095
15
15.5
16
16.53510520
17
17.5
18
18.540110
19
19.5
20
2145125
22
235013025
24
25
26
2755135
28
29
30
316014532
32
33
34
35
36
3765150
38
39
40
*42155
*4242
*457016032
*4542
*4832
*4842
*5032
*5042

*印商品のオーダー方法 AGLHV 外形×シャンク径

この商品の特長について

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
-100~−0.020
10300~−0.025
30-0~−0.030

外径の許容差(mm)

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
××
高硬度鋼ステンレス鋼Ti 合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
×-

推奨例

推奨例

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

工具材料/高級高合金ハイスを使用。

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

コーティング/SG(TiCN 系)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

シャンク径許容差。

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

外径範囲。

2SGEの切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
耐熱合金
チタン合金
Nickel Alloy
Titanium Alloy
鋳鉄 FC,FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
----~200HB-
外径
Dia. of
Mill(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
26,4001504,8001104,000703,200457,20042014,000720
34,2001603,2001102,700702,100504,8004409,000760
52,5001601,9001101,600701,300502,9004305,400740
62,1001601,6001101,300701,100502,4004404,500760
81,6001601,2001101,00070800501,8004403,400760
101,30017096011080070640501,4004502,700770
121,10016080011066070530501,2004402,300760
1585016064011053070420509604401,800760
2064015048010040065320457204101,400720
255101203808032050250355703201,100550
3042095320652704021030480250900440
4032065240452003016020360170680300
502503519020160151301029090540140
SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

側面加工の場合

  • ※ Dc:エンドミル外径
SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE:関連画像

溝加工の場合

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
4
6
50
1個
2.5
5
6
50
1個
3
6
6
50
1個
3.5
8
8
60
1個
4
8
8
60
1個
4.5
10
8
60
1個
5
10
8
60
1個
5.5
12
8
60
1個
6
12
8
60
1個
6.5
14
10
65
1個
7
14
10
65
1個
7.5
14
10
65
1個
8
14
10
65
1個
8.5
18
10
75
1個
9
18
10
75
1個
9.5
18
10
75
1個
10
18
12
75
1個
11
22
12
80
1個
12
22
12
80
1個
13
26
16
90
1個
14
26
16
90
1個
15
30
16
95
1個
16
30
16
95
1個
17
35
20
105
1個
18
35
20
105
1個
19
40
20
110
1個
20
40
20
110
1個
21
45
20
125
1個
22
45
20
125
1個
23
50
25
130
1個
24
50
25
130
1個
25
50
25
130
1個
26
50
25
130
1個
27
55
25
135
1個
28
55
25
135
1個
29
55
25
135
1個
30
55
25
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,240
( 6,864 )
1日目
6,240
( 6,864 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
8,538
( 9,392 )
1日目
8,538
( 9,392 )
1日目
10,125
( 11,138 )
1日目
10,124
( 11,136 )
1日目
9,938
( 10,932 )
1日目
10,683
( 11,751 )
1日目
12,778
( 14,056 )
1日目
12,778
( 14,056 )
1日目
15,617
( 17,179 )
1日目
15,171
( 16,688 )
1日目
18,713
( 20,584 )
1日目
17,810
( 19,591 )
3日目
21,498
( 23,648 )
1日目
21,498
( 23,648 )
1日目
21,498
( 23,648 )
1日目
23,729
( 26,102 )
1日目
28,461
( 31,307 )
1日目
28,461
( 31,307 )
1日目
34,342
( 37,776 )
1日目
34,342
( 37,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬なみの高能率加工が可能なハイススクエアエンドミル。
【特長】
・ハイスエンドミルの最高峰シリーズで寿命が従来コーティング品の3倍以上。
・高級粉末ハイスのFAX材に複合、多層のSGコーティングを施し、耐摩耗性を向上。
・SG(TiCN系)コート品で耐溶着性に優れている。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE
SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGE
アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
メーカー不二越不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアルフクダ精工
通常価格5,295-6,301 -5,295 -3,072 -4,069 -3,529 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング