17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が162型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

AG ミル2枚刃 2AGE

通常単価(税別)
3,71074,591特別価格
税込単価
4,08182,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が162型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外径Dcの許容差

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
100~‐0.020
10310~‐0.025
310~‐0.030
 
AG ミル2枚刃 2AGE アイコン1

工具材料/高級高合金ハイスを使用。

AG ミル2枚刃 2AGE アイコン2

コーティング/AG(AlCr系)コート品で従来の膜に比べ特に耐熱性に優れている。

AG ミル2枚刃 2AGE アイコン3

溝のねじれ角(30度)

AG ミル2枚刃 2AGE アイコン4

シャンク径許容差。

AG ミル2枚刃 2AGE アイコン5

外径範囲。

 

外形図

AG ミル2枚刃 2AGE 外形図
AG ミル2枚刃 2AGE 外形図先端部

先端部(刃先:スクエア/2枚刃)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材
 
一般構造用鋼 SS
炭素鋼  S-C
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK, HPM
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
耐熱合金
チタン合金
鋳鉄 FC, FCDアルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
~200HB
外径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/
min)
27,9001806,4001404,000703,200457,20042014,000720
35,3002004,2001402,700702,100504,8004409,000760
53,2002002,5001401,600701,300502,9004305,400740
62,6002002,1001401,300701,100502,4004404,500760
82,0002001,6001401,00070800501,8004403,400760
101,5902001,27014080070640501,4004502,700770
121,3302001,06014066070530501,2004402,300760
151,06020085014053070420509604401,800760
2080019064013040065320457204101,400720
2564015051010032050250355703201,100550
30530120420802704021030480250900440
4040080320602003016020360170680300
503204025030160151301029090540140
AG ミル2枚刃 2AGE:関連画像

側面加工の場合
※Dc::エンドミル外径

AG ミル2枚刃 2AGE:関連画像

溝加工の場合

切削条件時の注意

1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
5)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。

適用被削材

一般構造用鋼炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼ダイス鋼高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SMC
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
××
高硬度鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金調合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
×-

推奨例
◎:最適 、○:適用 、X:不適 、-:推奨しません

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
6
50
1個
1.1
2.5
6
50
1個
1.2
2.5
6
50
1個
1.3
3
6
50
1個
1.4
3
6
50
1個
1.5
3
6
50
1個
1.6
3.5
6
50
1個
1.7
3.5
6
50
1個
1.8
4
6
50
1個
1.9
4
6
50
1個
2
4
6
50
1個
2.1
4.5
6
50
1個
2.2
4.5
6
50
1個
2.3
5
6
50
1個
2.4
5
6
50
1個
2.5
5
6
50
1個
2.6
5.5
6
50
1個
2.7
5.5
6
50
1個
2.8
6
6
50
1個
2.9
6
6
50
1個
3
6
6
50
1個
3.1
6.5
6
50
1個
3.2
6.5
6
50
1個
3.3
7
6
50
1個
3.4
7
6
50
1個
3.5
8
8
60
1個
3.6
8
8
60
1個
3.7
8
8
60
1個
3.8
8
8
60
1個
3.9
8
8
60
1個
4
8
8
60
1個
4.1
9
8
60
1個
4.2
9
8
60
1個
4.3
10
8
60
1個
4.4
10
8
60
1個
4.5
10
8
60
1個
4.6
10
8
60
1個
4.7
10
8
60
1個
4.8
10
8
60
1個
4.9
10
8
60
1個
5
10
8
60
1個
5.1
12
8
60
1個
5.2
12
8
60
1個
5.3
12
8
60
1個
5.4
12
8
60
1個
5.5
12
8
60
1個
5.6
12
8
60
1個
5.7
12
8
60
1個
5.8
12
8
60
1個
5.9
12
8
60
1個
6
12
8
60
1個
6.1
14
8
65
1個
6.2
14
8
65
1個
6.3
14
8
65
1個
6.4
14
8
65
1個
6.5
14
10
65
1個
6.6
14
10
65
1個
6.7
14
10
65
1個
6.8
14
10
65
1個
6.9
14
10
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,732
( 5,205 )
1日目
6,120
( 6,732 )
3日目
6,120
( 6,732 )
1日目
6,120
( 6,732 )
3日目
6,120
( 6,732 )
3日目
4,429
( 4,872 )
1日目
5,730
( 6,303 )
1日目
5,730
( 6,303 )
3日目
5,730
( 6,303 )
3日目
5,730
( 6,303 )
3日目
4,188
( 4,607 )
1日目
5,426
( 5,969 )
3日目
5,425
( 5,968 )
1日目
5,426
( 5,969 )
3日目
5,426
( 5,969 )
3日目
4,144
( 4,558 )
1日目
5,339
( 5,873 )
1日目
5,339
( 5,873 )
3日目
5,339
( 5,873 )
3日目
5,339
( 5,873 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,707
( 5,178 )
3日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
3日目
4,707
( 5,178 )
1日目
3,7103,598
( 3,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,707
( 5,178 )
3日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,707
( 5,178 )
3日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
3日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,707
( 5,178 )
3日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
3,988
( 4,387 )
1日目
5,141
( 5,655 )
1日目
5,141
( 5,655 )
3日目
5,141
( 5,655 )
3日目
5,141
( 5,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の高合金ハイスを母材に使用した切削工具
・耐熱性、耐摩耗性に優れたTiAIN系のAGコートで丈夫で長持ち
・高合金ハイスとAGコートにより高速・高能率加工とコストパフォーマンスを実現した2枚刃のミル
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AG ミル2枚刃 2AGEのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
金属の溝堀
4
満足度:4.0
同サイズの違いがわかないので、コストが手ごろなこちらを選択しました。刃長が長いので4枚刃を探したのですが、見つからなくす...もっと読む
0人が参考にしています。
金型作製に使用
5
満足度:5.0
価格もそれほど高くなく、安定した製品だと思います。 刃持ちも良いです。 主にSKD11材のザグリ加工に使用しています。
0人が参考にしています。
当社製品の金型加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で顧客より設計を含めて受注した製品の金型加工に使用しています。加工面の仕様(中仕上げ等)に合わせて、コストパフォーマ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AG ミル2枚刃 2AGE
AG ミル 4枚刃 4AGE
AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM
AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL
アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
メーカー不二越不二越不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル
通常価格3,710-4,004 -3,710 -4,768 -3,072 -4,069 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング