ツール用品技術窓口
高性能でコストパフォーマンスに優れた中仕上げ用のハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐...
詳細を確認
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
●高能率加工
●安定した加工寿命
外径Dcの許容差
| 外径(mm)Dc | 許容差(mm) Tolerance | |
|---|---|---|
| を超え Above | 以下 Up to | |
| ‐ | 3 | +0.025~0 |
| 3 | 6 | +0.030~0 |
| 6 | 10 | +0.036~0 |
| 10 | 18 | +0.043~0 |
| 18 | 30 | +0.052~0 |
| 30 | ‐ | +0.062~0 |

工具材料/コバルトハイスを使用。

コーティング/AG(AlCr系)コート品で従来の膜に比べ特に耐熱性に優れている。

溝のねじれ角(30~32度)。

シャンク径許容差。

外径範囲。
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性の両立

溝加工の磨耗比較

側面加工の磨耗比較



先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

先端部(刃先:スクエア/6枚刃)
| 被削材 | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK, HPM | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS | 耐熱合金 チタン合金 | 鋳鉄 FC, FCD | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ~200HB | ‐ | |||||||
| 外径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) |
| 3 | 5000 | 290 | 3800 | 190 | 3200 | 130 | 2500 | 90 | 5800 | 770 | 10800 | 1320 |
| 5 | 3000 | 290 | 2300 | 190 | 1900 | 130 | 1600 | 90 | 3500 | 770 | 6500 | 1320 |
| 6 | 2500 | 290 | 1900 | 190 | 1600 | 130 | 1300 | 90 | 2900 | 790 | 5400 | 1320 |
| 8 | 1900 | 290 | 1400 | 190 | 1200 | 130 | 1000 | 90 | 2200 | 790 | 4100 | 1320 |
| 10 | 1500 | 300 | 1200 | 200 | 1000 | 130 | 800 | 90 | 1700 | 800 | 3200 | 1320 |
| 12 | 1250 | 290 | 1000 | 200 | 800 | 130 | 600 | 90 | 1400 | 790 | 2800 | 1320 |
| 15 | 1000 | 290 | 800 | 200 | 600 | 130 | 500 | 90 | 1200 | 790 | 2200 | 1320 |
| 20 | 750 | 260 | 600 | 180 | 500 | 120 | 400 | 80 | 900 | 740 | 1700 | 1320 |
| 25 | 600 | 220 | 500 | 150 | 400 | 90 | 300 | 60 | 700 | 580 | 1300 | 980 |
| 30 | 500 | 200 | 400 | 120 | 300 | 80 | 250 | 50 | 600 | 510 | 1100 | 860 |

側面加工の場合
※Dc:エンドミル外径

溝加工の場合
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
5)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,267円 ( 5,794円 ) | 5日目 |
5,576円 ( 6,134円 ) | 5日目 |
5,718円 ( 6,290円 ) | 5日目 |
6,094円 ( 6,703円 ) | 1日目 |
6,311円 ( 6,942円 ) | 1日目 |
7,246円 ( 7,971円 ) | 1日目 |
7,628円 ( 8,391円 ) | 1日目 |
8,494円 ( 9,343円 ) | 1日目 |
9,100円 ( 10,010円 ) | 1日目 |
8,998円 ( 9,898円 ) | 1日目 |
9,735円 ( 10,709円 ) | 1日目 |
9,262円 ( 10,188円 ) | 1日目 |
9,857円 ( 10,843円 ) | 1日目 |
10,969円 ( 12,066円 ) | 1日目 |
11,966円 ( 13,163円 ) | 1日目 |
12,347円 ( 13,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,347円 ( 13,582円 ) | 1日目 |
15,237円 ( 16,761円 ) | 1日目 |
15,685円 ( 17,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,207円 ( 18,928円 ) | 1日目 |
17,207円 ( 18,928円 ) | 1日目 |
17,207円 ( 18,928円 ) | 1日目 |
18,455円 ( 20,301円 ) | 1日目 |
19,768円 ( 21,745円 ) | 1日目 |
19,768円 ( 21,745円 ) | 1日目 |
27,517円 ( 30,269円 ) | 1日目 |
28,326円 ( 31,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,222円 ( 42,044円 ) | 1日目 |
47,810円 ( 52,591円 ) | 1日目 |
58,408円 ( 64,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,398円 ( 71,938円 ) | 1日目 |
71,032円 ( 78,135円 ) | 1日目 |
75,250円 ( 82,775円 ) | 1日目 |
81,731円 ( 89,904円 ) | 1日目 |
高性能でコストパフォーマンスに優れた中仕上げ用のハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の高合金ハイスを母材に使用した切削工具
・耐熱性、耐摩耗性に優れたTiAIN系のAGコートで刃先がスクエアタイプの35種類のバリエーションで展開
・高能率粗加工が可能
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等の中仕上げの加工作業に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
4.1通常価格(税別):2,980円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
4.3通常価格(税別):4,350円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
3.8通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ
4.2通常価格(税別):1,760円~