17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R

通常単価(税別)
10,37438,206
税込単価
11,41142,027
通常出荷日:1日目~3日目

鋼からステンレスまでの隅Rや輪郭加工の高能率粗加工に最適です。

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

波形ニック切れ刃形状で安定加工を実現
エッジ強度の優れたニックピッチの最適化により切削抵抗の低減と耐欠損性向上
超平滑コーティングで長寿命
超平滑TiAlN系コートと超微粒母材との組み合わせで耐摩耗性向上

性能・試験情報

・切削抵抗と外周逃げ面摩耗の比較

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1
GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2

・SKD11(210HB)溝加工の性能 

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3
切削条件
使用工具 : φ10
切削速度 : 56.5m/min(1,800min-1
送り速度 :730mm/min(0.1mm/tooth)
被削材 :SKD11(210HB)
切削長さ :12m
切削油剤 :エアブロー
GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4

・GS MILL ラフィングは送り速度1500mm/min以上でも安定加工

◎ : 安定した加工が可能 ○ : 加工可能 △ : 欠け発生 × : 折損 

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5
切削条件
エンドミル : 10mm
切削速度 :80m/min(2,550min-1
被削材 :SKD11(220HB)
切削油剤 :エアブロー 
(この切削条件は折損限界テスト用で実際の切削条件とは異なります。)
GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像6

 

外形図

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面加工

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 切削条件表関連画像1

溝加工

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 切削条件表関連画像2
GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 切削条件表関連画像3

側面加工の場合

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4

溝加工の場合

切削条件時の注意

1. 安定した加工を行うため、剛性の高い機械・ホルダーを使用してください。
2. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
3. ポケット加工(図1)の場合には送り速度を表の値より下げてください。外径が10mm未満は表の値の25%、10mm以上は表の値の20%にしてください。
ただし、切りくずがエアー又はクーラントによって加工面付近から容易に除去が可能な場合や横型マシニングセンタを使用される場合は除きます。

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 切削条件時の注意関連画像

図1 ポケット加工

適用被削材

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R 【追加工対応品】 適用被削材

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
6
13
0.5
6
50
1個
メーカー標準品
6
13
1
6
50
1個
メーカー標準品
8
19
0.5
8
60
1個
メーカー標準品
8
19
1
8
60
1個
メーカー標準品
10
22
1
10
70
1個
メーカー標準品
10
22
1.5
10
70
1個
メーカー標準品
10
22
2
10
70
1個
メーカー標準品
12
26
1
12
75
1個
メーカー標準品
12
26
1.5
12
75
1個
メーカー標準品
12
26
2
12
75
1個
メーカー標準品
16
32
2
16
90
1個
メーカー標準品
16
32
2.5
16
90
1個
メーカー標準品
16
32
3
16
90
1個
メーカー標準品
16
32
4
16
90
1個
メーカー標準品
20
38
2.5
20
100
1個
メーカー標準品
20
38
3
20
100
1個
メーカー標準品
20
38
4
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,446
( 12,591 )
2日目
10,374
( 11,411 )
3日目
12,014
( 13,215 )
3日目
12,014
( 13,215 )
1日目
13,655
( 15,021 )
1日目
13,655
( 15,021 )
3日目
13,655
( 15,021 )
3日目
15,757
( 17,333 )
1日目
15,757
( 17,333 )
3日目
15,757
( 17,333 )
1日目
25,734
( 28,307 )
1日目
25,734
( 28,307 )
3日目
25,734
( 28,307 )
3日目
25,734
( 28,307 )
3日目
38,206
( 42,027 )
3日目
38,206
( 42,027 )
3日目
38,206
( 42,027 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼からステンレスまでの隅Rや輪郭加工の高能率粗加工に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
荒取り切削
4
満足度:4.0
荒取り用として使用していますが剛性があるので良く削れます。チッピングもしにくいので耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
ラジアス形状なのでチッピングもなく良く削れます。剛性も高く切れ味も良いので重宝しています。素材も選ばないので使いやすいと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL ラフィングラジアス GSRE-R
ALUファイター 3枚刃超硬ラフィングエンドミル 非鉄金属加工用 RAUM340
VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S)
GS MILL ラフィング GSRE
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
メーカー不二越ギガ・セレクション三菱マテリアル不二越ミスミミスミ
通常価格10,374-7,020 -8,509 -8,600 -1,850 --
通常出荷日1日目〜3日目2日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬コバルトハイス超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング