ツール用品技術窓口
アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬ラジアスエンドミル。【特長】・アルミニウム合金のウ...
詳細を確認商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。

・低摩擦係数のDLCコートと低心厚、強ねじれ、高すくい角により凝着が少なく、優れた切りくず排出性を実現
・シャンク径許容差:h6
DLCの構造

構造/アモルファス
元素/C+H
硬さ/1,000~8,000HV

ラマン分光ピーク

DLCコートは摩擦係数が小さく、アルミニウムが溶着しにくい。
A5052材のドライ加工


超硬無処理エンドミルでの加工
A5052、AC4A材のウェット加工による加工面粗さの比較


摩耗の比較 ADC12

DLCミル ラジアスの摩耗比較。

【切削条件】
エンドミル/9mm
切削速度/572m/min、(20,000min-1)
送り速度/6,000mm/min (0.15mm/刃) 被削材/ADC12
切削油剤/DLCミルラジアス(完全ドライ)、無処理エンドミル (水溶性)
切削長さ/40m
摩耗の比較 ADC12

ドライでもウェットと同等の摩耗量

加工面粗さの比較 A5052

ドライでもウェットと同等の加工面粗さ



先端部
| 外径(mm)Dc | 許容差(mm) Tolerance | コーナ半径 r | 許容差(mm) Tolerance | |
|---|---|---|---|---|
| を超え Above | 以下 Up to | |||
| - | 3 | −0.014~-0.028 | 0.2 | +0.015~0 |
| 3 | 6 | −0.020~-0.038 | 0.3 | |
| 6 | 10 | -0.025~-0.047 | 0.5 | +0.020~0 |
| 10 | - | −0.032~-0.059 | 1.0 | +0.030~0 |
| - | - | - | 2.0 | +0.050~0 |
| - | - | - | 3.0 | |
・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。


側面加工の場合

溝加工の場合
Dc:エンドミル外径
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,050円 ( 7,755円 ) | 1日目 |
7,646円 ( 8,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,646円 ( 8,411円 ) | 1日目 |
7,885円 ( 8,674円 ) | 1日目 |
7,865円 ( 8,652円 ) | 1日目 |
8,958円 ( 9,854円 ) | 1日目 |
8,958円 ( 9,854円 ) | 1日目 |
8,411円 ( 9,252円 ) | 1日目 |
8,145円 ( 8,960円 ) | 1日目 |
8,411円 ( 9,252円 ) | 1日目 |
8,911円 ( 9,802円 ) | 1日目 |
8,911円 ( 9,802円 ) | 1日目 |
8,911円 ( 9,802円 ) | 1日目 |
9,123円 ( 10,035円 ) | 1日目 |
9,123円 ( 10,035円 ) | 1日目 |
9,123円 ( 10,035円 ) | 1日目 |
10,960円 ( 12,056円 ) | 1日目 |
10,536円 ( 11,590円 ) | 1日目 |
10,536円 ( 11,590円 ) | 1日目 |
13,082円 ( 14,390円 ) | 1日目 |
13,082円 ( 14,390円 ) | 1日目 |
14,922円 ( 16,414円 ) | 1日目 |
25,811円 ( 28,392円 ) | 1日目 |
25,811円 ( 28,392円 ) | 1日目 |
26,730円 ( 29,403円 ) | 1日目 |
25,811円 ( 28,392円 ) | 1日目 |
37,760円 ( 41,536円 ) | 1日目 |
37,760円 ( 41,536円 ) | 1日目 |
45,324円 ( 49,856円 ) | 1日目 |
37,760円 ( 41,536円 ) | 1日目 |
アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬ラジアスエンドミル。
【特長】
・アルミニウム合金のウエット、ドライ加工に対応。
・DLCコートと切りくず排出に優れた形状。
・ドライ加工を実現しドライでもウエットと同等の高品位加工が可能。
・アルミニウム、銅合金用のエンドミルです。
・溝の隅R部加工ができます。
【用途】
・アルミニウム、銅合金用の切削工具として利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,140円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4通常価格(税別):3,550円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):7,160円~