17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS

通常単価(税別)
7,87653,149
税込単価
8,66458,464
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

剛性が高い形状なので、深彫でも高精度な加工が可能になります。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

首径

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
3
4.5
12
6
60
-
2.9
1個
メーカー標準品
4
6
16
6
60
-
3.8
1個
メーカー標準品
5
7.5
20
6
60
-
4.8
1個
メーカー標準品
6
9
24
6
60
-
5.8
1個
メーカー標準品
7
10.5
-
6
80
-
-
1個
メーカー標準品
8
12
34
8
80
-
7.7
1個
メーカー標準品
9
13.5
-
8
90
-
-
1個
メーカー標準品
10
15
42
10
100
-
9.7
1個
メーカー標準品
11
16.5
-
10
120
-
-
1個
メーカー標準品
12
18
50
12
120
-
11.7
1個
メーカー標準品
13
19.5
-
12
130
-
-
1個
メーカー標準品
16
24
66
16
160
-
15.5
1個
メーカー標準品
17
25.5
-
16
170
-
-
1個
メーカー標準品
20
30
82
20
200
-
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,876
( 8,664 )
1日目
8,251
( 9,076 )
1日目
8,030
( 8,833 )
1日目
8,727
( 9,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,990
( 8,789 )
1日目
8,273
( 9,100 )
1日目
9,545
( 10,500 )
1日目
11,879
( 13,067 )
1日目
16,265
( 17,892 )
4日目
16,121
( 17,733 )
1日目
18,665
( 20,532 )
1日目
33,653
( 37,018 )
1日目
36,975
( 40,673 )
1日目
53,149
( 58,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

剛性が高い形状なので、深彫でも高精度な加工が可能になります。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ビビり対策
4
満足度:4.0
刃長が短くシャンクが長いので、刃物の突出しを長くしてもビビりにくいです。切削音も静かで綺麗に削れます。
0人が参考にしています。
干渉対策
4
満足度:4.0
刃物の突き出しが長く設定できるので干渉が気になるときに使用しています。ビビりも少なく綺麗に削れました。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
長い突き出しが必要な時に使用しています。刃長が1.5倍長と短めなのでビビりに強く剛性も高いと思います。切削面も綺麗です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS
X'sミル4枚刃 4PLXS
エポックSD(S-DLC)スクエア
ソリッドエンドミル OCFS4-S形
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE
メーカー不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット不二越
通常価格7,876-9,026 -7,954 -8,239 -5,372 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング