17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

通常単価(税別)
6,94343,589
税込単価
7,63747,948
通常出荷日:1日目~5日目

不等分割、不等リードの採用で高速高能率加工時に発生しやすいびびりを抑制します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D:関連画像
 

●不等分割・不等リード
外周刃の分割比を連続的に変化させることにより、切削応力の周期性を効果的に抑制、びびり振動を抑制する。

 

●チタン合金・SUS用と鋼用
鋼用と、Ti・SUS用の2つのタイプで、あらゆる被削材に対応。

 

●GSX IIコート
耐熱性膜と硬質膜との積層コーティングにより、高硬度材の切削加工に対応。耐摩耗性および耐溶着性に優れ、幅広い被削材に対して安定した切りくず排出性を実現する。

 

不等分割・不等リード

不等分割・不等リード採用によりびびりを抑制、高品位加工を実現

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像1
 

切削振動の比較

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像2
 

2つのシリーズで幅広い被削材に対応

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像3
 

GSX IIコート

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像4
  • 高い耐酸化性と放熱特性により、優れた耐熱性を実現
  • 新たな積層構造により高硬度
  • 膜の結晶構造最適化により摩耗性、耐凝着性の向上
 

圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能

耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像5

不二越基準の耐酸化テストでは、GSX IIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。

 

GSX MILL VLシリーズラインナップ

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像6

性能・試験情報

加工面粗さ比較

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1
 

チタン合金 加工面比較

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2
 

SUS304 140m加工後の摩耗比較

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3
 

チタン合金の薄肉ポケット加工事例

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4
 

SUS410J 工程短縮事例

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5

 

外形図

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 外形図1

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 切削条件関連画像
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D 【追加工対応品】 切削条件関連画像2

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械、ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

  • 一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄(SS、S-C、FC):150~250HB
  • 合金鋼、調質鋼(SCM、NAK、HPM):25~35HRC
  • 調質鋼、焼入鋼:35~45HRC
  • 焼入鋼:45~55HRC

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
3
7.5
6
45
1個
メーカー標準品
4
10
6
45
1個
メーカー標準品
5
12.5
6
50
1個
メーカー標準品
6
15
6
50
1個
メーカー標準品
8
20
8
60
1個
メーカー標準品
10
25
10
70
1個
メーカー標準品
12
30
12
75
1個
メーカー標準品
16
40
16
90
1個
メーカー標準品
20
50
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,943
( 7,637 )
1日目
7,310
( 8,041 )
1日目
7,793
( 8,572 )
1日目
8,468
( 9,315 )
1日目
8,206
( 9,027 )
1日目
11,227
( 12,350 )
5日目
13,984
( 15,382 )
1日目
30,067
( 33,074 )
1日目
43,589
( 47,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

不等分割、不等リードの採用で高速高能率加工時に発生しやすいびびりを抑制します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりに強く切れ味もあるように感じます。1本で荒取りから仕上げまで加工できるので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
刃長が2.5Dと使いやすいサイズで荒取りから仕上げまで加工できるので1本あると便利です。耐久性もあると思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
不等分割、不等リードの効果か切削音も静かで綺麗に削れます。仕上げ加工から粗どり加工まで出来るので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D
GSX MILL VL Ti・SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D
GSX MILL VL 多刃 2.5D Ti・SUS用 GSXVL6T-2.5D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格6,943-8,074 -6,943 -8,074 -3,225 -8,863 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング