17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D

通常単価(税別)
3,22537,286
税込単価
3,54841,015
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

切りくず排出が良好なWindmill溝形状を採用の超硬スクエアエンドミル。【特長】・高い抗折力と対熱衝...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上

耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長1
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長2
 

GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜
耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応。切りくず離れにも優れる。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長3
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長4

高硬度材を高速切削

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長5
 

炭素鋼のウェット溝加工

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長6
 

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 製品特長7
 
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

工具材料/超硬合金を使用。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

コーティング/GSX(AlCr系)コート品で耐熱性、耐摩耗性に優れている。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

ギャッシュランド/エンドミルのコーナがギャッシュランドを表す。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

シャンク径許容差。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

外径範囲。

性能・試験情報

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 性能・試験情報1
 

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 性能・試験情報2
 

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 性能・試験情報3

 

外形図

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 外形図
 
外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
30~‐0.015
3120~‐0.020
120~‐0.030

外径Dcの許容差(mm)
シャンク径許容差:h6 ねじれ角:30°

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
-被削材 一般構造用鋼 SS炭素鋼 S-C
鋳鉄 FC-
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
調質鋼
焼入鋼
焼入鋼ステンレス鋼
SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金
-150~
250HB
25~
35HRC
35~
45HRC
45~
55HRC
--
外径
(mm)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)



119,00030019,00030016,00019011,0001208,000809,600758,10055
29,8003709,8003709,4002506,4001504,600955,5001004,60070
45,1004805,1004804,9003103,4002002,5001302,9001352,50085
63,5005103,5005103,4003402,3002001,7001352,0001451,700100
82,6005102,6005102,4003401,7002001,2001351,5001451,200100
102,1005102,1005102,0003401,4002001,0001351,2001451,000100
121,8005101,8005101,7003401,1002008501351,000145850100
161,3004301,3004301,20027085018064011077012064075
201,0503901,0503901,0002506801705109560010051065
切込み量ap2.5Dc2Dc
ae0.03Dc0.01Dc


119,00020019,00026016,00015511,000958,100659,600454,00017
29,8002509,8003109,4002056,4001204,600805,500602,30021
45,1003105,1003904,9002653,4001602,5001002,900701,20030
63,6003303,6004153,4002802,3001701,7001102,0008585035
82,6003302,6004152,4002801,7001701,2001101,5008560035
102,1003302,1004152,0002801,4001701,0001101,2008550035
121,8003301,8004151,7002801,1501708501101,0008542035
161,3002801,3003501,200220850155640957707031030
201,0002601,000320980205680135510806006026026
切込み量ap0.1Dc0.2Dc0.05Dc0.1Dc
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

側面加工の場合
※Dc:エンドミル外径

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D:関連画像

溝加工の場合

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
5)高速条件ではエアーブローをおすすめします。ただし、ステンレス鋼には水溶性切削油剤をご使用ください。

 

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
SS400S45C
S55C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC60~65HRCSUS304
SUS316
-FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
----

◎:最適、○:適用、X:不適、-:推奨しません

 

選定サポート情報

シリーズ構成表

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
4.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
6
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
7.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
9
6
50
-
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
15
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
18
6
50
-
1個
メーカー標準品
8
24
8
70
-
1個
メーカー標準品
10
30
10
90
-
1個
メーカー標準品
12
36
12
90
-
1個
メーカー標準品
16
48
16
110
-
1個
メーカー標準品
20
60
20
120
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,843
( 4,227 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,278
( 3,606 )
1日目
3,435
( 3,779 )
1日目
3,608
( 3,969 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
5,959
( 6,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,885
( 8,674 )
1日目
8,440
( 9,284 )
1日目
25,537
( 28,091 )
1日目
37,286
( 41,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

切りくず排出が良好なWindmill溝形状を採用の超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・高い抗折力と対熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用でウエット加工からドライ加工まで対応可能。
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートにより幅広い被削材での長寿命で、長く使用できる。
・エンドミルのコーナがギャッシュランド。
【用途】
・生材のウエット加工から高硬度材のドライ加工まで対応します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
アルミ材に使用しましたが綺麗に削れました。負荷のかかる粗取りも問題なく加工できたので、使いやすい製品だと思います。
0人が参考にしています。
側面切削
4
満足度:4.0
刃長が3Dなので用途が広く使いやすいと思います。剛性も高く切れ味もあり、耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,225-3,225 -3,410 -4,417 -2,230 -3,748 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング