17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が61型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D

通常単価(税別)
3,22537,286
税込単価
3,54841,015
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

切りくず排出が良好なWindmill溝形状の超硬スクエアエンドミル。【特長】・高い抗折力と対熱衝撃性に...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が61型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D:関連画像

 

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上

耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像1
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像2

性能・試験情報

高硬度材を高速切削

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1
 

炭素鋼のウェット溝加工

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2
 

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3
 

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4
 

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5
 

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像6
外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
30~‐0.015
3120~‐0.020
120~‐0.030

外径Dcの許容差(mm)

 

外形図

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D:関連画像

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D標準品

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D:関連画像

先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D 【追加工対応品】 切削条件表
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D:関連画像

側面加工の場合
※Dc:エンドミル外径

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D:関連画像

溝加工の場合

切削条件時の注意

1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
4)ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
5)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
6)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
7)高速条件ではエアーブローをおすすめします。ただし、ステンレス鋼には水溶性切削油剤をご使用ください。

 

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
高硬度鋼ステンレス鋼鋼 Ti 合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
----

推奨例
◎:最適、○:適用、X:不適、-:推奨しません

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.1
2.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.2
3
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.3
3.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.4
3.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
3.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.6
4
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.7
4.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.8
4.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.9
4.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.1
5.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.2
5.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.3
5.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.4
6
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
6.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.6
6.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.7
6.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.8
7
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.9
7.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
7.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.1
7.8
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.2
8
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.3
8.3
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.4
8.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.5
8.8
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.6
9
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.7
9.3
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.8
9.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.9
9.8
6
45
-
1個
メーカー標準品
4
10
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.1
10.3
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.2
10.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.3
10.8
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.4
11
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.5
11.3
6
50
-
1個
メーカー標準品
4.6
11.5
6
50
-
1個
メーカー標準品
4.7
11.8
6
50
-
1個
メーカー標準品
4.8
12
6
50
-
1個
メーカー標準品
4.9
12.3
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
12.5
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.2
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.3
13.3
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.4
13.5
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.5
13.8
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.6
14
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.7
14.3
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.8
14.5
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.9
14.8
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
15
6
50
-
1個
メーカー標準品
7
17.5
8
60
-
1個
メーカー標準品
8
20
8
60
-
1個
メーカー標準品
9
22.5
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
25
10
70
-
1個
メーカー標準品
12
30
12
75
-
1個
メーカー標準品
13
32.5
12
75
-
1個
メーカー標準品
14
35
16
90
-
1個
メーカー標準品
15
37.5
16
90
-
1個
メーカー標準品
16
40
16
90
-
1個
メーカー標準品
18
45
20
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,843
( 4,227 )
1日目
6,250
( 6,875 )
3日目
4,351
( 4,786 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
3,843
( 4,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,250
( 6,875 )
1日目
6,250
( 6,875 )
3日目
4,351
( 4,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,250
( 6,875 )
3日目
3,225
( 3,548 )
1日目
6,250
( 6,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,250
( 6,875 )
3日目
6,250
( 6,875 )
3日目
6,250
( 6,875 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
6,768
( 7,445 )
1日目
6,768
( 7,445 )
3日目
6,768
( 7,445 )
3日目
6,768
( 7,445 )
1日目
3,278
( 3,606 )
1日目
6,868
( 7,555 )
1日目
6,868
( 7,555 )
1日目
6,868
( 7,555 )
1日目
6,868
( 7,555 )
3日目
5,959
( 6,555 )
1日目
6,868
( 7,555 )
3日目
6,868
( 7,555 )
3日目
6,868
( 7,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,868
( 7,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,435
( 3,779 )
1日目
7,451
( 8,196 )
1日目
7,451
( 8,196 )
3日目
7,451
( 8,196 )
3日目
7,451
( 8,196 )
3日目
6,350
( 6,985 )
1日目
7,451
( 8,196 )
3日目
7,451
( 8,196 )
3日目
7,451
( 8,196 )
1日目
7,451
( 8,196 )
1日目
3,608
( 3,969 )
1日目
7,734
( 8,507 )
3日目
7,734
( 8,507 )
3日目
7,734
( 8,507 )
3日目
7,051
( 7,756 )
3日目
7,734
( 8,507 )
3日目
7,734
( 8,507 )
3日目
7,734
( 8,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,734
( 8,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,868
( 4,255 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
5,959
( 6,555 )
1日目
8,652
( 9,517 )
1日目
7,885
( 8,674 )
1日目
8,717
( 9,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,232
( 16,755 )
1日目
16,872
( 18,559 )
1日目
21,467
( 23,614 )
3日目
25,537
( 28,091 )
1日目
33,940
( 37,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

切りくず排出が良好なWindmill溝形状の超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・高い抗折力と対熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用でウエット加工からドライ加工まで対応可能。
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートにより、幅広い被削材での長寿命で長く使用できる。
・エンドミルのコーナがギャッシュランド。
【用途】
・生材のウエット加工から高硬度材のドライ加工まで対応します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
鉄やアルミ材に使用していますが綺麗に削れます。サイズも豊富なので選びやすいと思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
刃長も使いやすいサイズで価格も手頃なので重宝しています。 品質も安定しているので、よく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
メーカー不二越不二越不二越住友電工ハードメタル不二越住友電工ハードメタル
通常価格3,225-6,943 -8,074 -2,230 -8,863 -3,748 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング