ツール用品技術窓口
不二越
G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE
通常価格(税別):3951円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
DLCミル アルミ用 2DLCM
不二越
通常価格(税別):4558円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD
オーエスジー
通常価格(税別):11418円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
GS MILL 2枚刃 2GS
不二越
通常価格(税別):2680円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
面取り加工用カッタ ECC31形
タンガロイ
通常価格(税別):35487円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
高い抗折力と対熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の超硬スクエアエンドミル。【特長】・耐摩耗性、耐熱性を高めた...
詳細を確認商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。


GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜
耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応。切りくず離れにも優れる。


高硬度材を高速切削

炭素鋼のウェット溝加工

4枚刃で溝からポケット加工


工具材料/超硬合金を使用。

コーティング/GSX(AlCr 系)コート品で耐熱性、耐摩耗性に優れている。

溝のねじれ角(30度)。
【特長】
刃物角が大きく、刃先強度が上がる。耐チッピング性が良好。
加工隅部にテーパー部が残るので、精密仕上げ加工には向かない。

ギャッシュランド/エンドミルのコーナがギャッシュランドを表す。

刃先詳細。

GSX MILLのギャッシュランドの隅残り
(単位:mm)
| Dc | k | m |
|---|---|---|
| 3 | 0.1 | 0.015 |
| 10 | 0.3 | 0.04 |
| 20 | 0.4 | 0.05 |
理論上の加工後残り(目安)です。
極ショート刃で抜群の加工面精度

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工


| 外径(mm) | 許容差(mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| - | 3 | 0~0.015 |
| 3 | 12 | 0~0.02 |
| 12 | - | 0~0.03 |
シャンク径許容差:h6 ねじれ角:30°
| ‐ | 被削材 | 一般構造用鋼 SS | 炭素鋼 S-C 鋳鉄 FC- | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM | 調質鋼 焼入鋼 | 焼入鋼 | ステンレス鋼 SUS304、SUS316 | 耐熱合金 チタン合金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 150~ 250HB | 25~ 35HRC | 35~ 45HRC | 45~ 55HRC | ‐ | ‐ | ||||||||||
| 外径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り 速度 (mm/ min) | ||
| 側面加工 | 1 | 19,600 | 250 | 19,600 | 250 | 18,300 | 180 | 12,700 | 100 | 9,000 | 60 | 11,000 | 70 | 9,000 | 50 | |
| 2 | 11,200 | 340 | 11,200 | 340 | 10,500 | 240 | 7,300 | 130 | 5,300 | 80 | 6,400 | 90 | 5,300 | 70 | ||
| 4 | 6,400 | 460 | 6,400 | 460 | 6,000 | 320 | 4,200 | 180 | 3,000 | 110 | 3,600 | 120 | 3,000 | 90 | ||
| 6 | 4,600 | 560 | 4,600 | 560 | 4,300 | 400 | 3,000 | 210 | 2,200 | 130 | 2,700 | 140 | 2,200 | 100 | ||
| 8 | 3,400 | 560 | 3,400 | 560 | 3,200 | 400 | 2,200 | 210 | 1,600 | 130 | 2,000 | 140 | 1,600 | 100 | ||
| 10 | 2,800 | 560 | 2,800 | 560 | 2,600 | 400 | 1,800 | 210 | 1,300 | 130 | 1,600 | 140 | 1,300 | 100 | ||
| 12 | 2,300 | 560 | 2,300 | 560 | 2,200 | 400 | 1,500 | 210 | 1,100 | 130 | 1,300 | 140 | 1,100 | 100 | ||
| 16 | 1,700 | 450 | 1,700 | 450 | 1,600 | 320 | 1,100 | 180 | 800 | 100 | 1,000 | 110 | 800 | 85 | ||
| 20 | 1,350 | 380 | 1,350 | 380 | 1,300 | 280 | 900 | 160 | 650 | 90 | 800 | 100 | 650 | 75 | ||
| 切込み量 | ap | 1.5Dc | 1Dc | |||||||||||||
| ae | 0.05Dc | 0.02Dc | ||||||||||||||
| 溝加工 | 1 | 19,600 | 200 | 19,600 | 250 | 18,300 | 180 | 12,700 | 100 | 9,000 | 60 | 11,000 | 50 | 4,500 | 20 | |
| 2 | 11,200 | 270 | 11,200 | 340 | 10,500 | 240 | 7,300 | 130 | 5,300 | 80 | 6,400 | 65 | 2,650 | 25 | ||
| 4 | 6,400 | 370 | 6,400 | 460 | 6,000 | 320 | 4,200 | 180 | 3,000 | 110 | 3,600 | 80 | 1,500 | 35 | ||
| 6 | 4,600 | 450 | 4,600 | 560 | 4,300 | 400 | 3,000 | 210 | 2,200 | 130 | 2,650 | 100 | 1,100 | 40 | ||
| 8 | 3,400 | 450 | 3,400 | 560 | 3,200 | 400 | 2,200 | 210 | 1,600 | 130 | 2,000 | 100 | 800 | 40 | ||
| 10 | 2,800 | 450 | 2,800 | 560 | 2,600 | 400 | 1,800 | 210 | 1,300 | 130 | 1,600 | 100 | 650 | 40 | ||
| 12 | 2,300 | 450 | 2,300 | 560 | 2,200 | 400 | 1,500 | 210 | 1,100 | 130 | 1,300 | 100 | 500 | 40 | ||
| 16 | 1,700 | 360 | 1,700 | 450 | 1,600 | 320 | 1,100 | 180 | 800 | 100 | 1,000 | 80 | 400 | 35 | ||
| 20 | 1,350 | 300 | 1,350 | 380 | 1,300 | 280 | 900 | 160 | 650 | 90 | 800 | 70 | 320 | 30 | ||
| 切込み量 | ap | 0.2Dc | 0.5Dc | 0.2Dc | 0.05Dc | 0.2Dc | ||||||||||

側面加工の場合

溝加工の場合
【注意事項】
1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 銅合金 | グラファイト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S55C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC | 60~65HRC | SUS304 SUS316 | - | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | - | - | - |
◎:最適、○:適用、×:不適、-:推奨しません
シリーズ構成表

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,250円 ( 2,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 1日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 1日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 1日目 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 1日目 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 1日目 |
3,206円 ( 3,527円 ) | 1日目 |
4,951円 ( 5,446円 ) | 1日目 |
3,249円 ( 3,574円 ) | 1日目 |
4,951円 ( 5,446円 ) | 1日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 1日目 |
7,051円 ( 7,756円 ) | 1日目 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 1日目 |
8,204円 ( 9,024円 ) | 1日目 |
6,268円 ( 6,895円 ) | 1日目 |
8,918円 ( 9,810円 ) | 1日目 |
15,625円 ( 17,188円 ) | 1日目 |
19,762円 ( 21,738円 ) | 3日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 1日目 |
33,677円 ( 37,045円 ) | 1日目 |
高い抗折力と対熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命と信頼性がUP。
・コーナ強度に、刃物角が大きく刃先強度が上がる優れたギャッシュランドを採用。
・強度と底面の面粗さを大幅に向上し極ショート刃長で抜群の加工面の精度。
・刃先はギャッシュランドタイプです。
【用途】
・生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~