17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GS MILL4枚刃 4GS

通常単価(税別)
3,3175,442特別価格
税込単価
3,6495,986特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4枚刃で溝加工と側面加工が可能な超硬のスクエアエンドミル。【特長】・耐摩耗性と靭性を両立した超微粒系超...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

工具材料/超硬合金を使用。

GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

コーティング/GS(TiAlN 系)コート品で特に平滑性に優れ高能率加工に適する。

GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

シャープコーナ/エンドミルのコーナがシャープコーナを表す。

GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

シャンク径許容差。

GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

外径範囲。

シャープコーナでも長寿命
耐摩耗性と靱性を両立した超微粒系超硬合金の採用で長寿命

高品位加工
平滑化コーティング膜で切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上
GS MILL ラジアスは新GSコーティングで、さらに耐熱性を高め、幅広い領域での加工が可能

多機能エンドミル
4枚刃エンドミルで溝加工と側面加工が可能
GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 製品仕様関連画像1

耐熱性を高めた新GSコーティングでGS MILLラジアスシリーズ追加

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 製品仕様関連画像2

GS MILL

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 製品仕様関連画像3

通常品

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 製品仕様関連画像4

性能・試験情報

・GS MILL 2枚刃 プレハードン鋼(40HRC)材の側面加工

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1
GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2

切削条件
使用工具 :8mm 2枚刃(2GS8)
切削速度 :60m/min(2,400min-1
送り速度 :190mm/min(0.04mm/tooth)
被削材 :プレハードン鋼(40HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長さ :30m

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3

・GS MILL 4枚刃 SKD61(53HRC)材の側面加工

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4
GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5

切削条件
使用工具 :8mm 4枚刃(4GS8)
切削速度 :314m/min(12,500min-1
送り速度 :2,800mm/min(0.056mm/tooth)
被削材 :SKD61(53HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長さ :100m

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像6

・GS MILL ラジアス SKD61(53HRC)材の側面深切込み加工

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像7
切削条件
使用工具 :10mm R2
切削速度 :60m/min
送り速度 :380mm/min(0.05mm/tooth)
被削材 :SKD61(53HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長さ :40m
GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像8

・GS MILL ボール 25m加工後の摩耗比較

GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像9
切削条件
使用工具 :R4mm(2GSR4)
切削速度 :300m/min(12,000min-1 )
送り速度 :1,910mm/min(0.08mm/tooth)
被削材 :SCM440(30HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長さ :25m
GS MILL4枚刃 4GS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像10

 

外形図

 
外径(mm)D許容差(mm)
を超え以下
30~−0.015
3-0~−0.03

外径の許容差(mm)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

GSX2C-2Dの基準切削条件

側面加工

被削材一般構造用鋼 SS炭素鋼 S-C
鋳鉄 FC-
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
調質鋼
焼入鋼
焼入鋼ステンレス鋼
SUS304、SUS316
耐熱合金
チタン合金
150~250HB25~35HRC35~45HRC45~55HRC
外径
(mm)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
122,00036022,00036019,00022013,0001409,5009011,300909,50065
211,50044011,50044011,0002907,5001805,4001106,5001205,40085
46,0005606,0005605,8003704,0002302,9001503,4001602,900100
64,2006004,2006004,0004002,7002402,0001602,4001702,000120
83,0006003,0006002,8004002,0002401,4501601,8001701,450120
102,5006002,5006002,3504001,6002401,2001601,4501701,200120
122,1006002,1006002,0004001,3502401,0001601,2001701,000120
161,5005001,5005001,4503201,00021075013090014075090
201,2004601,2004601,15029080020060011070012060075
切込み量ap2.5Dc2Dc
ae0.03Dc0.01Dc

溝仕上げ加工

被削材一般構造用鋼 SS炭素鋼 S-C
鋳鉄 FC-
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
調質鋼
焼入鋼
焼入鋼ステンレス鋼
SUS304、SUS316
耐熱合金
チタン合金
150~250HB25~35HRC35~45HRC45~55HRC
外径

(mm)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
122,00036022,00036019,00022013,0001409,5009011,300909,50065
211,50044011,50044011,0002907,5001805,4001106,5001205,40085
46,0005606,0005605,8003704,0002302,9001503,4001602,900100
64,2006004,2006004,0004002,7002402,0001602,4001702,000120
83,0006003,0006002,8004002,0002401,4501601,8001701,450120
102,5006002,5006002,3504001,6002401,2001601,4501701,200120
122,1006002,1006002,0004001,3502401,0001601,2001701,000120
161,5005001,5005001,4503201,00021075013090014075090
201,2004601,2004601,15029080020060011070012060075
切込み量
Depth of cut
ap1.5Dc
ae0.02Dc 以下
GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

側面加工の場合

  • ※ Dc:エンドミル外径
GS MILL4枚刃 4GS:関連画像

溝加工の場合

切削条件時の注意

1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
4)ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
5)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
6)びびりが発生する場合は、表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
高硬度鋼ステンレス鋼Ti 合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
2
5
4
40
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3173,217
( 3,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,5503,443
( 3,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4425,278
( 5,806 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4枚刃で溝加工と側面加工が可能な超硬のスクエアエンドミル。
【特長】
・耐摩耗性と靭性を両立した超微粒系超硬合金の採用でシャープコーナでも長寿命。
・平滑化コーティング膜で切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。
・生材から焼入材まで幅広く対応できます。
・GS(TiAlN系)コート品で特に高能率加工に優れている。
【用途】
・溝・側面の仕上げ加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL4枚刃 4GS のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
アルミ、鉄などに使用していますが問題なく削れています。超硬ですが価格は手頃なので使いやすいです。
0人が参考にしています。
マシニング加工
4
満足度:4.0
コーティング付き超硬4枚刃でこの価格は使いやすいと思います。こうくさんメーカーで品質も安定しているので安心して使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL4枚刃 4GS
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
X'sミル4枚刃 4PLXS
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE
メーカー不二越住友電工ハードメタル不二越不二越不二越
通常価格3,317-6,407 -3,225 -9,026 -5,372 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング