ツール用品技術窓口
鋼からステンレス鋼までの粗・中仕上げ加工に最適。切削抵抗が小さくBT30の機械でも高能率加工が可能。
粗加工から中仕上加工まで適用
仕上げ面粗さRz10μm以下の高品位な中仕上加工が可能
小型マシンでも高能率加工を実現
最適なニック設計により切削抵抗を大幅に低減
小型マシニングセンターでも高切込み、高能率な加工が可能
長時間安定加工
AlCr系新コーティングにより潤滑性と耐酸化性に優れ、負荷の高いニックコーナ部の損傷を抑え、長時間の安定化高品位加工を実現
切削抵抗の比較


| エンドミル径 | 20mm 4枚刃 |
| 切削速度 | 80m/min |
| 送り速度 | 255mm/min |
| 被削材 | S50C |
加工面粗さの比較


| エンドミル径 | 20mm 4枚刃 |
| 切削速度 | 80m/min |
| 送り速度 | 255mm/min |
| 被削材 | S50C |
GS MILL ヘビーの特性


側面加工

※1 主軸テーパ30番の機械を使用した場合の切込み量
溝加工

1. 安定した加工を行うためには、剛性の高い機械をお奨めします。
2. 溝加工では主軸テーパ30番の機械はお奨めしません。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合にはウェットで加工してください。

側面加工の場合

溝加工の場合
| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SCM SCR | プレハードン鋼 NAK | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 SUS304 SUS316 | 耐熱合金 チタン合金 | 鋳鉄 FC FCD | アルミニウム合金 Al,AC ADC | 銅合金 Cu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 65HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,600円 ( 9,460円 ) | 1日目 |
10,045円 ( 11,050円 ) | 3日目 |
11,358円 ( 12,494円 ) | 1日目 |
13,196円 ( 14,516円 ) | 1日目 |
23,621円 ( 25,983円 ) | 4日目 |
31,838円 ( 35,022円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,410円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングータイプ
4.3通常価格(税別):8,360円~