17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GS MILL ハード GSH

通常単価(税別)
6,57638,010
税込単価
7,23441,811
通常出荷日:1日目

高硬度材の高速加工用の超硬スクエアエンドミル。【特長】・超アルミリッチなAi-Ti-Cr系積層でコーテ...

詳細を確認
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GS MILL ハード GSH:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GS MILL ハード GSH:関連画像2

工具材料/超硬合金を使用。

GS MILL ハード GSH:関連画像3

コーティング/GS(TiAlN系)コート品で特に平滑性に優れ高能率加工に適する。

GS MILL ハード GSH:関連画像4

溝のねじれ角(50度)。

GS MILL ハード GSH:関連画像5

ギャッシュランド/エンドミルのコーナがギャッシュランドを表す。

GS MILL ハード GSH:関連画像6

シャンク径許容差。

GS MILL ハード GSH:関連画像7

外径範囲。

高硬度材の高速加工
新開発の超アルミリッチなAl-Ti-Cr系積層コーティング“GSハードコート”により、1,100℃での耐酸化性を従来の3倍以上に高め、超高速加工における耐熱・耐摩耗性能を向上
表層の面粗さは、従来のGSコート同様、非常に平滑で切削中の摩擦抵抗を減少

 

耐久性が向上
高硬度な超微粒子系低コバルト超硬合金を採用。母材強度の向上により、超高速加工中に発生するミクロな塑性変形を抑え、耐久性を向上
独自の新断面形状により、切りくず排出性と工具剛性を両立 

 
GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 製品仕様関連画像1

GSハードコート断面構造

性能・試験情報

超高速側面加工 外径10mm(6枚刃)

GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1
GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2
切削条件
使用工具 :GSH6100SF
切削速度 :800m/min(25,460min-1
送り速度 :10,500mm/min(0.07mm/tooth)
被削材 :SKD61(53HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長さ :75m
GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3

通常側面加工 外径10mm(6枚刃)

GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4
GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5
切削条件
使用工具 :GSH6100SF
切削速度 :70m/min(2,230min-1
送り速度 :900mm/min(0.067mm/tooth)
被削材 :SKD11(60HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長さ :70m
GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像6

 

外形図

GS MILL ハード GSH:外形図1

GS MILL ハード GSH 標準品の寸法図

GS MILL ハード GSH:外形図2

先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

GS MILL ハード GSH:外形図3

先端部(刃先:スクエア/6枚刃)

GS MILL ハード GSH:外形図4

先端部(刃先:スクエア/8枚刃)

 

 
外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
-30~−0.015
3-0~−0.030

外径Dcの許容差(mm)

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

汎用条件

被削材低硬度鋼
炭素鋼
合金鋼
中硬度鋼
プレハードン鋼
ダイス鋼
焼入鋼
SKD61
焼入鋼
SKD11
焼入鋼
SKH51
焼入鋼
SKH55
PM
~35HRC35~45HRC45~55HRC55~60HRC60~65HRC65~70HRC
外径

(mm)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm/
min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm/
min)
120,00054020,00039015,60026012,30016011,1001407,80095
219,0001,10017,20077013,40053010,5003209,5002706,700190
315,0002,15013,4001,54010,4001,0508,2006507,4005405,200380
411,2002,40010,0001,7407,8001,1806,1007305,6006003,900420
59,0002,7008,0001,9306,2001,3004,9008104,4006703,100470
67,5002,7006,7001,9305,2001,3004,1008103,7006702,600470
85,6002,7005,0001,9303,9001,3003,0508102,8006701,950470
104,5002,7004,0001,9303,1001,3002,4508102,2006701,550470
123,7502,7003,3501,9302,6001,3002,0508101,8506701,300470
162,8002,5002,5001,8001,9501,2201,5307601,400630980440
202,2502,1002,0001,5401,5501,0501,2306501,100540780380
側面
加工
ap1.0~1.5Dc
ae0.1Dc0.05Dc0.02Dc
溝加工ap0.1Dc0.05Dc~0.05Dc 最大 0.5mm
GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像2

溝加工の場合

GS MILL ハード GSH 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像3

側面加工の場合

高速条件

被削材低硬度鋼
炭素鋼
合金鋼
中硬度鋼
プレハードン鋼
ダイス鋼
焼入鋼
SKD61
焼入鋼
SKD11
焼入鋼
SKH51
~35HRC35~45HRC45~55HRC55~60HRC60~65HRC
外径
Dia. of Mill
(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
148,0001,25048,0001,25048,0001,25048,00093038,000700
248,0002,85048,0002,85048,0002,85036,0001,60024,0001,000
332,0004,90032,0004,90032,0004,90024,0002,74016,0001,700
424,0005,20024,0005,20024,0005,20018,0002,90012,0001,800
519,2005,80019,2005,80019,2005,80014,3003,2009,6002,000
616,0005,80016,0005,80016,0005,80012,0003,2008,0002,000
812,0005,80012,0005,80012,0005,8009,0003,2006,0002,000
109,6005,8009,6005,8009,6005,8007,2003,2004,8002,000
128,0005,8008,0005,8008,0005,8006,0003,2004,0002,000
166,0005,4006,0005,4006,0005,4004,5003,0003,0001,900
204,8004,6004,8004,6004,8004,6003,6002,5802,4001,600
切込み量
Depth of cut
ap1.0~1.5Dc
ae0.1Dc0.05Dc0.02Dc0.01Dc_x000D_
GS MILL ハード GSH:関連画像

側面加工の場合

GS MILL ハード GSH:関連画像

溝加工の場合

  • ※ Dc: エンドミル外径

切削条件時の注意

1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)安定した加工を行うため、剛性のある精度の高い機械・ホルダーを使用してください。
4)ドライ加工(エアブロー)をおすすめします。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
-
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
------

推奨例
◎:最適、○:適用、×:不適、無印:推奨しません

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1
4
3
6
50
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1.5
4
4
6
50
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
4
6
6
50
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
3
6
8
6
50
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
4
6
11
6
50
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
5
6
13
6
50
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
6
6
13
6
50
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
8
6
19
8
60
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
10
6
22
10
70
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
12
6
26
12
75
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
16
8
32
16
90
1個
平面 / 側面
メーカー標準品
20
8
38
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,001
( 8,801 )
1日目
6,576
( 7,234 )
1日目
6,900
( 7,590 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
8,076
( 8,884 )
1日目
8,790
( 9,669 )
1日目
10,505
( 11,556 )
1日目
13,327
( 14,660 )
1日目
25,602
( 28,162 )
1日目
38,010
( 41,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

高硬度材の高速加工用の超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・超アルミリッチなAi-Ti-Cr系積層でコーティング。
・「GSハードコート」により1100℃での耐酸化製を従来の3倍以上に向上。
・超高速加工における耐熱・耐摩耗性がUPの切削工具。
・エンドミルのコーナがギャッシュランド。
【用途】
・GS ハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。

ご注意

  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ハード GSH のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりに強く耐久性は高いように感じました。切削条件は低めで使用してなるべく長く使用できるようにしています。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
高硬度材用に使用しています。耐久性は高いように思います。切削条件を上げずに加工すると長く使用できます。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりにくく、切削音も静かに感じます。耐久性もあるように思うのでコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL ハード GSH
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF-R型
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D
エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH
メーカー不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格6,576-6,407 -12,273 -8,863 -12,763 -7,954 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
コーナー形状アタリ付きアタリ付き微小Rピンカドアタリ付きアタリ付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング