ツール用品技術窓口
アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬スクエアエンドミル。【特長】・アルミニウム合金のウ...
詳細を確認

工具材料/超硬合金を使用。

コーティング/DLC コート品でアルミ合金に対して優れた耐溶着性を示しドライ加工が可能。

ねじれ角。

シャープコーナ/エンドミルのコーナがシャープコーナを表す。

シャンク径許容差。

外径範囲。
・低摩擦係数のDCLコートと低心厚、強ねじれ、高すくい角により凝着が少なく、優れた切りくず排出性を実現
・A5052材のドライ加工


・A5052、AC4A材のウェット加工による加工面粗さの比較


・摩耗の比較 ADC12


ドライでもウェットと同等の摩耗量
・加工面粗さの比較A5052


ドライでもウェットと同等の加工面粗さ


先端部
| 外径(mm)Dc | 許容差(mm) Tolerance | |
|---|---|---|
| を超え Above | 以下 Up to | |
| - | 3 | -0.014~-0.028 |
| 3 | 6 | -0.020~-0.038 |
| 6 | 10 | -0.025~-0.047 |
| 10 | - | -0.032~-0.059 |
外径(mm)Dcの許容差(mm)


側面加工の場合

溝加工の場合
Dc:エンドミル外径
1. 使用機械の最高回転数が上表に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
2. ウェット加工の場合は、上表の送り速度を1.25倍にしてください。
3. 溝加工の場合は回転数を70%、送り速度を25%にしてください。
4. ドライ加工の場合はエアブローを推奨します。
| 一般 構造用 鋼 | 炭 素 鋼 | 合 金 鋼 | プレハードン 鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱 合金 | 鋳鉄 | アルミ 合金 | 銅 合 金 | グラファイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,702円6,500円 ( 7,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 1日目 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 1日目 |
8,335円 ( 9,169円 ) | 1日目 |
8,335円8,084円 ( 8,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,077円 ( 9,985円 ) | 1日目 |
8,062円 ( 8,868円 ) | 1日目 |
8,841円 ( 9,725円 ) | 1日目 |
11,172円 ( 12,289円 ) | 1日目 |
12,021円 ( 13,223円 ) | 1日目 |
14,001円 ( 15,401円 ) | 1日目 |
14,710円 ( 16,181円 ) | 1日目 |
30,265円 ( 33,292円 ) | 3日目 |
43,697円 ( 48,067円 ) | 3日目 |
アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・アルミニウム合金のウエット&ドライ加工に対応。
・DLCコートと切りくず排出に優れた形状でドライ加工を実現。
・ドライでもウエットと同等の高品位加工が可能。
【用途】
・深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工に適しているアルミ用エンドミルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~