17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブロワバキューム RESV-1010・RESV-1500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブロワバキューム RESV-1010・RESV-1500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RESV-1010

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

「吸い込み」と「吹き寄せ」が1台でできる外の清掃に最適なブロワ。
【特長】
・吸い込んだ枯葉は1/10に粉砕されダストバッグに溜まる。
・レバー1つで簡単作業切換え。
・新設計ファンにより、騒音や振動を低減(従来機比)。
・ソフトスタート機能でなめらかに始動して、用途に応じてパワーモードに切替え可能な機能付。
・附属のワイドノズルを使用で平らな面を効率よく清掃し、先端のローラーで吸い込み作業が楽。
【用途】
・庭や駐車場などの落ち葉の清掃、建築現場の清掃等、屋外の清掃に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

電源タイプ
コード式(AC)
最大風速(m/s)
65
最大風量(m3/min)
9.5
集塵機能
あり
電圧、燃料
AC 100V
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト