17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウィンチ WIM-150 WIM-150-40M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウィンチ WIM-150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WIM-150-40M

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大150kgの吊荷まで揚重可能な電動式ウインチ。
【特長】
・運転音が静かでブレーキのききがいいマグネットモーター採用
・直径5mm×40mのワイヤー、加速・逆巻防止機能、ブレーキ機能が付いている
【用途】
・倉庫や現場での荷物の揚重作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.15
揚程(m)
37
重量(g)
21000
消費電力(W)
870
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト