17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドリルD-1002 D-1002

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ドリルD-1002

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-1002

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・パワー、耐久性、サイズ、バランス等用途に合わせた豊富なバリエーション
・軽量1.6kg
・連続作業に便利なスイッチロックボタン付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))
1300
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
消費電力(W)
390
電流(A)
4
穴あけ能力:木工(mm)
21
トラスココード
336-9048
サイズ(mm)
長さ320×幅80×高さ148
質量(g)
1600
付属品
チャックハンドル、補助ハンドル

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト