17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドライバドリル BDM-1410

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電ドライバドリル BDM-1410

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BDM-1410

2020年09月に販売終了となりました。

後継品・代替品はございません。

14.4V、1500mAh容量電池のドライバードリル。
【特長】
・軽量・コンパクトボディ
・最大トルク34N・mで電池はリチウムイオン使用
・把握力の強いロック付キーレスチャック採用
・スピンドルロック機構により片手でビットの取り外しができる
・最適トルクが選べる20段クラッチ
・2スピード無段変速
・残照機能付LED
【用途】
・各種木材、金属などへの穴あけや小ネジ、木ネジなどの締め付け、緩めに最適

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
最大トルク(N・m)
低速34/高速9
充電式
○
重量(g)
1400
穴あけ能力(鉄工)(mm)
13
穴あけ能力(木工)(mm)
25
チャック能力(mm)
1.5~13
トラスココード
356-0341
ネジ締め能力(mm)
6.2×50
回転数(回転/分)
(高速)0~1100、(低速)0~300
付属品
電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1400L、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
電池パック
14.4V、1,500mAh、リチウムイオン

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト