17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ BID-1229 BID-1229

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバ BID-1229

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BID-1229

2020年09月に販売終了となりました。

後継品・代替品はございません。

12Vニカド電池のインパクトドライバー(電動)。
【特長】
・2スピード無段変速、LEDライト、スリムグリップ、ベルトフックが付いている
・最大締付トルク120N・mでネジ締めが強力
【用途】
・木ネジ、ボルトの締め付け・緩める作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
12
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
120/75
充電式
質量(g)
1750
トラスココード
364-6084
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M10、ボルトM5~M12、高力ボルトM5~M10
打撃数(min⁻¹)
高速0~3000/低速0~2500
付属品
充電器、電池パック×2、キャリングケース、ベルトフック(本体取付)、ストラップ(本体取付)
回転数(min-1)
高速0~2200/低速0~1600
トルク(N・m)
高速120/低速75
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト