17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーミキサー(ハンディタイプかくはん機)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワーミキサー(ハンディタイプかくはん機)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM-1011

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

かくはん、練り合わせのスピードアップに。
【特長】
・樹脂性のハウジングにより感電の心配がない二重絶縁構造。
・パワフルな860W仕様(PM-851を除く)。
・軽量・コンパクト仕様(PM-851)。
・低速と高速の2種類のスピードで撹拌可能(PMT-1362A)。
・フッ素コート仕様のスクリューで塗装が付着しにくく、剥がしやすい(PM-1011)。
【用途】
・塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等の撹拌に利用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
回転数(rpm)50/60Hz
1000(中速型)
出力(W)
860
電源(V)
単相100
定格電流(A)
9.3
トラスココード
-
重量(g)
2500
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト