17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリムグラインダ RG-100/RG-100H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリムグラインダ RG-100/RG-100H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RG-100

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バリ取り、サビ落しなどの軽作業に。
・軽量・極細ボディ:皮膜取りなどの研磨作業に最適。
・多羽根ディスク(A#80)を標準装備。
・RG-100H:低速型、ナイロンサンダなど不織布の使用に適した7,600回転。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無
無負荷回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
有
電源(V)
AC100
定格電流(A)
3.7
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2.5
トラスココード
379-9280
質量(g)
1400
付属品
多羽根ディスク(A#80)、カニ目スパナ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト