17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアケレン RAK-60A RAK-60A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアケレン RAK-60A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RAK-60A

2021年02月に販売終了となりました。

【特長】
・コンクリートのはつり、タイルの目地はがし、タイルはがし、コーキング、塗装はがしに。
・コンパクトで強い打撃力。
・エア調整ダイヤル付

指定中の仕様・寸法情報

使用空気圧(ゲージ圧)(MPa)
0.49~0.69
打撃数(回/分)
3000
エア取込み口
1/4NPT
エアホース(mm)
6以上
長さ(mm)
250
チゼル軸径(mm)
10.2
付属品
チゼル、オイル、キャリングケース
重量(g)
1750

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト