17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気インパクトドライバ ID-140(単相100V) ID-140

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気インパクトドライバ ID-140(単相100V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ID-140

2020年12月に販売終了となりました。

【ブランド】リョービ
【特長】
・見やすい3灯式LEDライト
・ワンタッチビット装着
・真芯打撃で強力インパクト
・クラス最短・最軽量
・便利なベルトフック
【用途】
・木ネジ、ボルト、ナットの締付け、緩めに

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
100
販売セット内容
本体・他
最大トルク(N・m)
140
質量(g)
1200
トラスココード
336-9099
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M10/ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12
打撃数(min⁻¹)
0~3300
消費電力(W)
360
付属品
プラスドライバビット(№2×65)、ベルトフック、キャリングケース
回転数(min-1)
0~2700

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト