17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気インパクトレンチ IW-2000 IW-2000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気インパクトレンチ IW-2000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IW-2000

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ボルト・ナットの締付け、ゆるめ作業に。
【特長】
・用途に応じて、High/Lowワンタッチ2段階切換
・薄口ロングタイプソケット(19mm・21mm)付
・LEDライトが付いて暗所での作業をアシスト
【用途】
・ボルトネジの締付け、緩めに最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
200/100
電圧(V)
100
差し込み角(mm)
12.7
無負荷回転数(min-1)
0~3100/0~2600
最大打撃数(min-1)
0~3200/0~2500
二重絶縁
有
消費電力(W)
320
トラスココード
360-9278
ネジ締め能力(mm)
普通ボルトM10~M16、高力ボルトM10~M16
締め付け能力(N・m)
(強)200N・m、(弱)100N・m
重量(g)
1500

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト