17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防じんスチールカッタ SC-520 SC-520

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防じんスチールカッタ SC-520

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-520

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄工材料、鉄筋、デッキプレート、スパイラルダクト、ステンレスなどの切断に
・スムーズでキレイな切断面(電子制御)
・切れ味長持ち、簡単着脱、LEDライト

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
消費電力(W)
1150
ノコ刃径(mm)
(外径)147、(内径)20
回転数(回転/分)
3300
最大切込深さ(mm)
52
トラスココード
364-6092
電流(A)
12.5
重量(g)
3800
標準付属品
147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用)、ボックススパナ(10mm)、ソーガイドフェンス
サイズ(mm)
長さ321×幅270×高さ231mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト