17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上バンドソー TBS-80 TBS-80

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上バンドソー TBS-80

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBS-80

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フトコロ寸法280mm、マグネットモーター採用で力強い切断を実現したバンドソー。
【特長】
・直線、曲線、傾斜切断が可能
・ハイパワー320W
・過負荷保護装置内蔵
・集じん機に接続してクリーンな作業が可能
【用途】
・各種木材、プラスチックの切断に
・アルミ板や銅板などの切断に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
電源(V)
AC100
出力(W)
320
コード長さ(m)
2
消費電力(W)
320
テープル寸法:幅(mm)
292
テープル寸法:奥行(mm)
292
トラスココード
336-9145
付属品
帯ノコ刃、六角棒レンチ、マイターゲージ、集じんアダプタ
テーブル傾斜
0~45°(右)
最大切断能力:やわらかい木(mm)
80
最大切断能力:かたい木(mm)
50

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト